Laddningsinfrastruktur

E-mobilitet på uppgång: Laddningsinfrastruktur för elbilar

E-mobiliteten börjar få upp farten ordentligt, inte minst tack vare subventionerna. Utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen bidrar till att minska nuvarande problem med räckvidd, infrastruktur och kostnader.

Rittal utformar tillsammans med sina partner centrala infrastrukturelement som krävs för att kunna bygga upp en laddningsstation och tillverkar nödvändiga komponenter – och detta längs hela värdekedjan, allt från elproduktion till klimatreglering av laddningsstationen.

Laddningsinfrastruktur. Standardiserad, säker och snabb.

Rittal är med sitt utbud av skåp-, kylnings- och eldistributionssystem den idealiska partnern för att skapa en effektiv och säker laddningsinfrastruktur.

  • Genomtänkta klimatsystem för optimal temperatur och jämn väderoberoende värmefördelning för kraftiga snabbladdningsstationer på 350 kW.
  • Tack vare energieffektiva Rittals klimatlösningar med upp till 75 procent lägre energiförbrukning och maximal flexibilitet genom kapacitet för flera spänningsnivåer
  • Tack vare framtidssäkrade Smart Service- koncept som ökar anläggningens tillgänglighet och effektivitet

SBRS GmbH

Skydd mot regn och sol

Freiburg im Breisgau har fått elbussar för att skona klimatet. Bussarna laddas optimalt tack vare en smart laddningsinfrastruktur från SBRS med komponenter från Rittal som erbjuder optimalt skydd, inte bara mot väder och vind utan även från obehörig...