Rittal erbjuder helautomatiska maskiner för mekanisk bearbetning, montering och kabelframställning för att du ska kunna skräddarsy apparat- och ställverksskåp med samma precision och kvalitet som anläggningen är kapabel till. Med EPLAN Smart Wiring är det enklare än någonsin att genomföra kabeldragningen. På så vis kan alla arbetsstationer sammanlänkas och utnyttja data från den virtuella prototypen och därmed skapa en effektiv och heltäckande process.
Rittal Automation Systems erbjuder allt som genom automation kan göra skåpsbyggnation enklare, snabbare, mer exakt och reproducerbart – det perfekta arbetsflödet från en enda leverantör.
Tillskärning
Den digitala tvillingen innehåller alla borr- och urtagningsdata som krävs för att förbereda komponenter av olika längd som exempelvis DIN-skenor, kabelkanaler och kabelkanalskydd inför monteringen.
Our solutions
Up to 60% savings with Secarex
- High-performance tooling for fast, precise and dependable operation
- Benefit from a clear time saving compared to manual cutting
- No template change required for standard support rails
- Waste optimization lowers your material costs
Anpassa skåpen
Baserat på borr- och fräsdata i den digitala tvillingen utförs anpassningar av skåpet och den mekaniska bearbetningen av platta delar automatiskt av en CNC-maskin.
Our solutions
Up to 74% savings with Perforex BC
- Work 8x faster in steel and 20x faster in stainless steel (compared to machining by hand)
- A Perforex BC pays for itself in as little as around 2.5 years when manufacturing approximately 150 enclosures per year
- The programmed workshop orders are available immediately, can be reused and are easy to copy and modify
89% savings with Perforex LC
- Increase cutting speed 20 times (in the case of stainless steel and compared to Perforex BC)
- Contact-free and low-vibration machining with no tool wear and low noise emissions
- 3D machining eliminates the need to re-clamp the workpiece
- Boost throughput in a shorter time and improve competitiveness
- Short throughput times with consistently high machining quality
- Fast return on investment: Perforex MT already pays for itself from 100 enclosures per year
- Work 8x faster in steel and 20x faster in stainless steel (compared to machining by hand)
Mekanisk installation
Baserat på hur utrustningen är placerad i den digitala tvillingen genereras 2D-ritningar som innehåller all information som krävs för installationen.
- Practical solution to simplify the handling of enclosures and enclosure suites
- Load-bearing capacity up to 1.8 t
- Tested in accordance with the Machinery Directive
- Make your data available on a transparent basis for everyone involved in the project at any stage in the value chain
- View and comment on changes from any location using an internet browser
- Straightforward, paperless communication and collaboration spanning different projects, disciplines and companies
- The ergonomic solution for enclosure machining processes
- Mobile, tiltable and (depending on the variant) height-adjustable assembly frames
- Simple, variable attachment of mounting plates with a quick-release fastener
- Independent from the power network, takes up minimal space when not in use
- LT 1000 warehouse and transport trolley for easy handling of enclosure panels
Märkning
Information om enhets-ID från den digitala tvillingen skickas till en etikettskrivare vilket innebär att man inte måste hantera inmatning, sortering och bearbetning manuellt.
Our solutions
- Transfer data via standardized interfaces to the component manufacturer’s label printing systems
- No manual input, sorting or processing required
Kabelframställning
Genom att ta fram en digital tvilling definierar man också bästa möjliga banor för dragning av elanslutningarna baserat på kabeldragningsschemat inne i skåpet och därmed avgör man samtidigt hur långa de olika kablarna måste vara.
Kombinerat med specifikationerna från kopplingsschemat som anger färg, diameter, materialtyp och hur kabeländarna ska utformas tillhandahåller den digitala tvillingen all information som behövs för både manuell och helautomatisk bearbetning av ledare och kablar. Standardiserade gränssnitt gör det möjligt att direkt generera sådana data som lämpar sig för helautomatisk kabelframställning.
Our solutions
Up to 80% savings with Wire Terminal
- When manufacturing 300 or more enclosures a year, the Wire Terminal will pay for itself in as little as approximately 2.5 years
- Fully automated production ensures consistent top quality
- Magazine-based wire delivery
More about Wire Terminal WT fully automated wire processing machine
Up to 40% savings with semi-automated machines
- Boost efficiency in the routine operations of cutting to length, stripping and crimping
- Benefit from faster processes and outstanding repeat accuracy
Kabeldragning
Kopplingsschemat i den digitala tvillingen används för att illustrera hur kabeldragningen ska göras och aktuella anslutningsställen.
Kabelinformationen i den digitala tvillingen används för att illustrera hur kabeldragningen ska göras och nödvändiga anslutningsplatser.
Our solutions
Up to 20% savings with Smart Wiring
- Work on a 100% digital basis
- Assembly layout, equipment, connections, connection types and routing paths are displayed in an understandable way
- For last-minute changes, you can run an automatic project comparison to help and avoid mistakes
- Status information makes it easier to pass projects between different staff members and makes project monitoring a simple task
- Magazine-based wire delivery
Kontroller
De detaljerade anslutningslistorna för ledningar, kablar, kopplingsplintar och enheter gör det enklare att identifiera tänkbara fel innan skåpet driftsätts.
Our solutions
- Make your data available on a transparent basis for everyone involved in the project at any stage in the value chain
- View and comment on changes from any location using an internet browser
- Straightforward, paperless communication and collaboration spanning different projects, disciplines and companies
Up to 20% savings with Smart Wiring
- Work on a 100% digital basis
- Assembly layout, equipment, connections, connection types and routing paths are displayed in an understandable way
- For last-minute changes, you can run an automatic project comparison to help and avoid mistakes
- Status information makes it easier to pass projects between different staff members and makes project monitoring a simple task
- Magazine-based wire delivery
Go to the next step in the process: Operations and Service