Vi finns där för dig, oavsett om du behöver byta ut ett viktigt kylaggregat eller utföra en kontroll av om dina anläggningar fungerar effektivt.
Efter driftsättningen måste maskiner och anläggningar fungera säkert och på lång sikt. Detta är fullständigt nödvändigt för en effektiv och produktiv tillverkningsprocess. Ha full kontroll över status för aktiva projektdata från en enda plats med hjälp av den molnbaserade lösningen EPLAN eVIEW som ger dig allt du behöver. Anlita också Rittal Global Service för att minimera driftstopp och öka effektiviteten.
Vi tänker dessutom framåt: Tack vare att våra kylanläggningar och -aggregat är uppkopplade via IoT är förebyggande underhåll tillgängligt redan nu.
Drift
Molnlösningar möjliggör dataåtkomst oavsett tid och plats, även från mobila enheter. Detta är mycket viktigt för underhåll och service av apparatskåpen.
Our solutions
- Make your data available on a transparent basis for everyone involved in the project at any stage in the value chain
- View and comment on changes from any location using an internet browser
- Straightforward, paperless communication and collaboration spanning different projects, disciplines and companies
Rittal’s new IoT interface is designed for optimum integration of cooling units, chillers and sensors into Industry 4.0 applications.
This facilitates end-to-end communications from the sensor to the cloud as well as connection to higher-level monitoring or energy management systems.
- Easily link Rittal products to Industry 4.0 environments
- Fast, uninterrupted, automated production
- Plug & run: Configuration and commissioning without the need for programming
Service
Apparatskåpet och/eller själva klimatanläggningen kan också utväxla data med andra enheter, t.ex. aktuell statusinformation, temperaturer och underhållsdata. Detta är möjligt tack vare komponenter med IoT-gränssnitt och maskinvara som exempelvis Rittals IoT-gränssnitt som samlar in data och överför dem till överordnade system. När information från hela värdekedjan digitaliseras är det till fördel även för service och drift.
Our solutions
- The service process and energy management for climate control solutions becomes digitized
- This boosts the availability and efficiency of your machines and systems
The digital wiring plan pocket Rittal ePOCKET helps to simplify your processes:
- Fully digital process representation
- Always work with the latest version of documentation
- Tracking of changes in the project, including notifications
- Access to projects or documents via QR codes
- Central storage of machine documentation (digital wiring plan pocket)
Framtidssäker tack vare IT-plattform och Edge-Cloud-teknik
Den senaste IT-tekniken och de nyaste tillämpningarna – allt från datormoln och edge computing till analys, AI och 5G – kommer att avgöra hur morgondagens produktion kommer att gå till.
Bearbeta produktionsdata i realtid med datasuveränitet och på ett värdeskapande sätt med hjälp av den nyckelfärdiga Edge Cloud-datorhallen ONCITE Inga problem.
Med Rittals modulära IT-plattform gör det enkelt för dig att snabbt och enkelt hantera alla tänkbara IT-scenarier – allt från rackinstallationer till datorhallar av edge- och hyperscale-typ.