Standardiserade industriprojekt

AC-combiner box – kan byggas ut individuellt

Förkonfigurerad lösning som är lämplig för individuell utbyggnad för att underlätta planering av större kommersiella laddcenter, t.ex. för industriella och kommersiella kunder.

Laddningskonceptet bygger på tre komponenter:

  • En energifördelningsbox för anslutning av upp till åtta laddningspunkter
  • Ett centralt mät- och betalningssystem
  • Decentraliserade 22 kW laddningspunkter för att förse fordonen med el

Industristandardprojektet innefattar ett skalbart Eplan-projekt som är redo för flexibel expansion. Du behöver bara välja och placera ut layoutsymboler för att anpassa laddcentret efter dina individuella planeringsbehov. Uppdaterade kopplingsscheman och tillhörande dokumentation genereras med en knapptryckning.

Uppdaterade reservdelslistor möjliggör snabb och tillförlitlig beställning av alla nödvändiga Rittal-kapslingar och komponenter. När ditt laddcenter är färdigt kan du dra nytta av möjligheten att ta fram en AR-modell. Reparationer och underhåll kan sedan simuleras på ett säkert sätt i förväg inför ett faktiskt besök på plats och dina servicetekniker kan ge värdefulla tips till lokala partners via en fjärrlänk.

Dina fördelar

  • Skalbar lösning som kan anpassas optimalt efter dina speciella behov
  • Tidsbesparingar vid konstruktion, inköp, tillverkning och underhåll
  • Beprövat system med optimalt matchade komponenter
  • Snabb och tillförlitlig leverans

Anmärkningar

  • Fullständiga projektdata kommer att finnas tillgängliga här från 12/2023.
  • Eplan-projektet är tillgängligt i Eplan Cloud. För att logga in behöver du ett Eplan-ID kopplat till din företagsorganisation.