Utbyggnaden och ombyggnaden av våra energisystem ska ske så snabbt som möjligt, men vi ska också ha råd med dem. Svaret på den utmaningen finns i industrialiseringen: Produkter och lösningar måste standardiseras och processer måste automatiseras. Digitaliseringen driver på utvecklingen och öppnar för mer flexibla och dynamiska lösningar – perfekt för en bransch som genomgår en omvandling.
Vårt kunnande för er standardisering och digitalisering
Rittal och EPLAN bygger på årtionden av erfarenhet och enorm kompetens för att hjälpa er att uppfylla era speciella krav. Rittal var trots allt det första företaget som introducerade volymproduktion inom kapslingstillverkning, för mer än 60 år sedan, och EPLAN har levererat programvarulösningar för att påskynda processerna inom elektroteknik i nästan 40 år.
Vår framgång bygger på ständig standardisering och modularisering. Det gör att man kan dela upp komplexa produkter och projekt i hanterbara enheter, främjar transparens och underlättar effektiv och repeterbar användning av sektorspecifika lösningar. Resultatet: Effektiva och beprövade kombinationer av smart hårdvara och mjukvara.
Optimera processer med en digital tvilling
Den digitala tvillingen är ytterligare ett steg på vägen mot processoptimering. Med en exakt digital representation av er produkt eller lösning kan ni tillgängliggöra korrekt information i realtid överallt i processkedjan, från upphandling till underhåll. Servicearbeten på havsbaserade vindkraftparker kan till exempel simuleras i förväg för att undvika kostsamma och tidskrävande överraskningar på plats.
Fördefinierade lösningar för snabbare framgång
För att påskynda konstruktion och driftsättning av era system har vi utvecklat ett antal Industry Standard Projects utifrån framgångsrikt genomförda projekt för internationella kunder.
De fördefinierade och förkonfigurerade EPLAN-projekten innehåller redan alla nödvändiga detaljer, inklusive standardiserad industriell maskinvara. Istället för att börja om från början kan ni spara tid genom att välja ett befintligt projekt. Samma fördefinierade lösningar används också för Rittals produktkonfiguration och den mekaniska förmonteringen.
Fördelen med detta: Ni kan fortfarande göra individuella ändringar, men ändå få allt från en enda leverantör. Framåttänkande in i minsta detalj för att påskynda energiomställningen. För att inte tala om den extra fördelen med ökad kostnadseffektivitet.
Förenkla er produktionsprocess: Förmontering på Rittal Application Centre
Accelerera era processer och gör livet enklare i er produktionslinje. Vi lovar snabb och tillförlitlig leverans av de färdigmonterade systemkomponenterna för ert lågspänningsställverk.
Våra specialister hjälper er under hela planeringen och monteringen av ert Ri4Power-system. Rittal Application Centre i Gera kan även installera strömbrytare som tillhandahålls av kunden.
Vilka särskilda utmaningar har ni?
Vår omfattande produktportfölj gör att ni kan välja mellan ett brett utbud av kapslingar, containrar, klimatkontrollkomponenter, lågspänningsställverk och kraftdistributionssystem. Oavsett om det gäller tillämpningar inomhus eller utomhus kan ni hitta lämpliga produkter för både automationslösningar och kraftelektronik.
- Industry Standard Projects för effektiv planering och realisering av solcells- och vindkraftsinstallationer
- Konsekvent, uppdaterad data och dokumentation förenklar underhåll av decentraliserade installationer
- Toppkvalitet för maximal säkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd
- Kan användas över hela världen tack vare global tillgänglighet och internationella godkännanden
- Flexibla och pålitliga lösningar för energilagring gör att grön energi kan täcka basbelastningar
- Snabb utbyggnad av transformatorstationer med Industry Standard Projects
- Enkel skalbarhet i elnätets infrastruktur tack vare utomhuslösningar av högsta kvalitet
- Personalsäkerhet och felsäker tillförlitlighet
- Högsta kvalitet säkerställer lång livslängd
- Kan användas över hela världen tack vare internationella godkännanden och global tillgänglighet
- Flexibla och pålitliga lösningar för energilagring gör att grön energi kan täcka basbelastningar
- Konsekvent konstruktion som grund för effektiv projektering
- Överensstämmelse med alla vanliga standarder, även med avseende på dokumentation
- Standardiserade lösningar förenklar planering, montering och installation
- VX25 Ri4Power passar strömbrytare från alla större tillverkare
- Tillgänglighet över hela världen med snabb leverans
- Fördefinierade lösningar för solcellsinstallationer och energilagring utökar er kraftkapacitet
- Användning av distributionssystem med likström förbättrar er energieffektivitet
- Energiövervakning och energistyrning möjliggör effektiv energihantering och dramatiska minskningar av energiförbrukningen
- Konsekvent konstruktion som grund för effektiv projektering
- Överensstämmelse med alla vanliga standarder, även med avseende på dokumentation
- Standardiserade lösningar förenklar planering, montering och installation
- VX25 Ri4Power passar strömbrytare från alla större tillverkare
- Tillgänglighet över hela världen med snabb leverans
- Datakonsistens stöder enkel projektledning och pålitligt underhåll
- Industry Standard Projects stöder kostnadsoptimering under utvecklingsprocessen
- Standardiserade komponenter i kombination med maximal flexibilitet vad gäller den mekaniska konstruktionen
- Konsekvent konstruktion som grund för effektiv projektering
- Överensstämmelse med alla vanliga standarder, även med avseende på dokumentation