Colocation är ett mycket viktigt område för operatörer av datorhallar, i synnerhet internet- och molntjänstsleverantörer, och är just nu i stark tillväxt. När kundernas servrar kan köras direkt från en egen datorhall kan företagen erbjuda mer effektiva anslutningar till nödvändiga internet- och molnresurser. Samtidigt sparar kunderna pengar genom att driva sina egna datorhallar och tillhörande IT-infrastrukturer. Emellertid ställs i detta sammanhang höga krav på datorhallarnas rack, strömförsörjning, klimatanläggningar, nätverksanslutningar, säkerhet och övervakning.
Colocation är fördelaktig både för datorhallsoperatören och dess kunder
Företag har i vissa fall inte sina servrar och lagringssystem i egna lokaler. I många fall hyr de in sig hos någon extern part, till exempel i datorhallar som tillhör de telekomföretag som står för företagets moln- och internettjänster. Då befinner sig företagets IT-system fysiskt sett på annan plats, en plats som kan benämnas serverhotell eller just colocation.
Colocationlösningar är ofta en del av hybridmolnkoncept där företag kombinerar en egen, privat molninfrastruktur med ett offentligt moln. Konceptet innebär flera fördelar för kunderna: Alla era system kan anslutas direkt till moln- och/eller internetleverantörens infrastruktur och nätverk och därmed slipper företaget att bära kostnaderna för att bygga upp och driva nödvändiga miljöer i de egna lokalerna. Colocation är därför numera ett viktigt affärsområde för alla som driver någon form av datorhallar.
Det finns flera olika varianter av de tjänster som erbjuds: Vid småskalig colocation kan kunder hyra en mindre del av en datorhall, till exempel så lite som en enda rackplats eller ett helt rack. Vid storskalig colocation hyr leverantören vanligen ut större enheter. De kan ofta kombineras med ytterligare tjänster och infrastrukturen kan också anpassas efter kundernas önskemål. Oavsett storlek är det då operatören av datorhallen som bär ansvaret för strömförsörjning, klimatisering och vid behov övervakning . Dessutom är säkerheten för utrustning och information en mycket viktig fråga. Beroende på kundens behov kan säkerhetsanordningarna göras så omfattande att deras system placeras i särskilt avskilda lokaler i datorhallen med extra tillträdeskontroll. Alla typer av serverhotell måste kunna garantera kundernas säkerhet genom lämpliga tekniska lösningar.
Långsiktig planering är nödvändig för colocation
De racksystem som ska användas i serverhotell och vid colocation måste utformas specifikt för de aktuella och gällande förutsättningarna. Om flera kunder ska använda samma serverrack rekommenderar vi rackskåp med fack. För rack som bara ska nyttjas av en enda kund används klassiska server- och nätverksrack. Oavsett vad som gäller är det detaljerna som räknas: Det måste vara enkelt att installera och expandera racksystemen. Kabelrännor, kylning och strömförsörjning ska inte uppta plats i höga rackenheter eftersom det är viktigt att göra utrymmet tillgängligt för kundens system. Dessutom måste nödvändiga gränssnitt till övergripande klimatisering och övervakning finnas tillgängliga. Eftersom sådana system är en långsiktig investering måste design och konstruktion ske med framtiden i åtanke.
Rittal kan och uppfyller alla krav vad gäller colocation
Rittal är den optimala partnern för många serverhotell. Våra lösningar erbjuder förstklassig kvalitet, maximal drifttid, tillförlitlig produktion och logistik och uppfyller alla relevanta internationella standarder. Hela RiMatrix-systemet och den specialinriktade serien med Compartment Racks uppfyller de höga krav som datorhallsoperatörer och deras kunder ställer på rack för användning i serverhotell.