Prognoserna pekar på fortsatt tillväxt i Kina. Därmed ökar även behovet av IT-system och stora datorhallar. Många företag avstår helst från att bygga egna datorhallar utan föredrar att leja in molnbaserade IT-tjänster. Man slipper då investera i IT-maskinvara och får dessutom både snabb och flexibel tillgång till nödvändig IT-kapacitet. Chindata Co. Ltd. är ett av Kinas största företag inom moln- och samlokaliseringstjänster fick i uppdrag att så snabbt som möjligt uppföra en ny datorcentral, och man valde då Rittal som partner för att utforma och bygga den.
Tillsammans med Rittal har vi lyckats bygga en helt ny Hyperscale-datorhall på rekordtid – bara sju månader. Rittals experterna överraskade positivt med sina innovativa idéer för kylningskonceptet och den modulära utformningen av IT-rack.
Chindata har redan nio stora datorhallar på strategiska platser i Kina som Beijing, Shenzhen, Shanghai, Shanxi och Hebei samt 220 mindre datorhallar. Den nya datorhallen ”Guanting Lake New Media Big Data Industry Base” har en yta på runt 130 000 m² och en uteffekt på upp till 16 MW och är därmed en av Kinas datorhallar.
En av de viktigaste faktorerna för att lyckas klara av bygget så snabbt var den precisa planeringen och frekventa avstämningen mellan byggledning och Rittal. Det innebar att man till exempel kunde arbeta med datorhallens komponenter samtidigt som bygget pågick. Förkonfigurerade och modulära komponenter installerades etappvis av Rittal i takt med att datorhallen växte fram. Denna noggrant samordnade process och det modulära konceptet gjorde det möjligt att bygga en fullt fungerande datorhall på bara sju månader.
Rittal installerade en modifierad variant av TS8-skåpsystemet i den nya Hyperscale-datorhallen. Denna variant innebär att IT-racken har 52 höjdenheter. Via en smart distributionsmodul för rackenergi kan Chindata styra enskilda lådor och använda övervakningsmodulen och därmed får exakt information om energiförbrukningen. Fler än 8 000 Rittal TS8 IT-skåp och över 250 varmgångsinkapslingar har installerats. Chindata har redan börjat planera för att bygga fler molndatorhallar, och även i framtiden kommer man att satsa på Rittal som partner i arbetet med att utforma och bygga dem.
Översikt
- Projekt
- Chindata
- Ort
- Beijing, Kina
- Bransch
- Colocation
- IT-infrastructure
- Utmaning
Snålt med tid för bygge av datorhall
130 000 m² yta och 16 MW
- Lösning
Precis planering och frekvent avstämning mellan Rittal och byggledningen
Användning av förkonfigurerade och modulära komponenter.
Fler än 8 000 TS 8 IT-skåp och 250 varmgångsinkapslingar