SOLUÇÕES MARÍTIMAS PARA EXTERIOR

Proteção perfeita em terra e no mar

Proteção segura para ambientes agressivos

Armários Outdoor na indústria marítima

A indústria marítima deve estar preparada para enfrentar mares agitados. As instalações a bordo e no cais devem enfrentar as águas tempestuosas. Sal, vendavais, fortes vibrações e choques, bem como variações de temperatura, são outros desafios para os armários outdoor.

A Rittal oferece suporte com uma variedade de armários diferentes e soluções de climatização correspondentes para manter oseu equipamento elétrico seguro e seco, independentemente das condições meteorológicas. A incorporação de componentes standard significa que recebe a solução Rittal escolhida dentro de 24 horas e pode, assim, realizar uma proteção rápida e confiável para todas as suas aplicações, incluindo:

  • Fontes de alimentação da costa
  • Distribuição de energia para instalações portuárias e eclusas
  • Suprimentos de combustível
  • Controladores de guindaste

Tanto no mar quanto em terra, a resistência a atmosferas carregadas de sal, humidade e radiação UV é imperativa, a proteção ideal contra corrosão e da superfície são primordiais.


A confiabilidade desempenha um papel especialmente importante na indústria marítima, pois a infraestrutura relevante para a segurança está envolvida e as falhas podem incorrer em custos extremamente altos. Com uma combinação de alta durabilidade de serviço e prazos de entrega excepcionalmente curtos, a Rittal responde a estas necessidades.

Ambiente 4

 

Extremo ao ar livre

 

Na indústria marítima, as soluções externas estão frequentemente situadas em áreas acessíveis ao público e devem resistir a condições climáticas extremas, o risco de acesso não autorizado e atmosferas potencialmente agressivas. A resposta a esses desafios é um armário de alta qualidade com uma classificação de resistência à intrusão adequada e proteção ideal contra corrosão.

Soluções comuns para a indústria marítima 

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Sistema de climatização outdoor

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...

Caixas Outdoor

Caixas em plástico AX

As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada,...

Sistema de climatização outdoor

Aquecedor para armários sem ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por...