Asystent zamiany

Zamień numery katalogowe szafy SE 8 na VX SE

Asystent zamiany umożliwia łatwą i szybką zmianę numerów katalogowych szaf SE 8 na numery katalogowe nowych szaf VX SE.

Nr kat.
SE 8
Nazwa SE8 Nr kat.
VX SE
Nazwa VX SE

5830.500

SE 8, SxWxG 600x1800x400 mm, SxW płyty montażowej 499x1696 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5830.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 600x1800x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5831.500

SE 8, SxWxG 800x1800x400 mm, SxW płyty montażowej 699x1696 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5831.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x1800x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5832.500

SE 8, SxWxG 800x2000x400 mm, SxW płyty montażowej 699x1896 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5832.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x2000x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5833.500

SE 8, SxWxG 800x2000x500 mm, SxW płyty montażowej 699x1896 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5833.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x2000x500 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5834.500

SE 8, SxWxG 800x2000x600 mm, SxW płyty montażowej 699x1896 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5834.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x2000x600 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5840.500

SE 8, SxWxG 1000x1800x400 mm, SxW płyty montażowej 899x1696 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5840.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1000x1800x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5841.500

SE 8, SxWxG 1200x1800x400 mm, SxW płyty montażowej 1099x1696 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5841.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1200x1800x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5842.500

SE 8, SxWxG 1600x1800x400 mm, SxW płyty montażowej 1499x1696 mm, ściana tylna dwuczęściowa

5842.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1600x1800x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5843.500

SE 8, SxWxG 1200x2000x400 mm, SxW płyty montażowej 1099x1896 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5843.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1200x2000x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5844.500

SE 8, SxWxG 1200x2000x500 mm, SxW płyty montażowej 1099x1896 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5844.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1200x2000x500 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5845.500

SE 8, SxWxG 1200x2000x600 mm, SxW płyty montażowej 1099x1896 mm, ściana tylna jednoczęściowa

5845.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1200x2000x600 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5846.500

SE 8, SxWxG 1800x2000x500 mm, SxW płyty montażowej 1699x1896 mm, ściana tylna dwuczęściowa

5846.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1800x2000x500 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5850.500

Systemowa szafa pojedyncza SE, SxWxG: 600x1600x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5850.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 600x1600x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5851.500

SE 8, stal nierdzewna, SxWxG 600x1800x500 mm, SxW płyty montażowej 499x1696mm, 1-drzwiowa

5851.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 600x1800x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5852.500

Systemowa szafa pojedyncza SE, SxWxG: 800x1800x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5852.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x1800x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5853.500

Systemowa szafa pojedyncza SE, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5853.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5854.500

SE 8, stal nierdzewna, SxWxG 1000x1800x400 mm, SxW płyty montażowej 899x1696mm, 1-drzwiowa

5854.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1000x1800x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5855.500

Systemowa szafa pojedyncza SE, SxWxG: 1200x2000x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5855.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 1200x2000x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, SxWxG 600x1800x400 mm, 1-drzwiowa

5830.680

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 600x1800x400 mm, blacha stalowa, IP66 / NEMA 4, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5831.580

Systemowa szafa pojedyncza SE, SxWxG: 800x1800x400 mm, blacha stalowa, IP66 / NEMA 4, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5831.680

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x1800x400 mm, blacha stalowa, IP66 / NEMA 4, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, SxWxG 800x2000x600 mm

5834.680

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x2000x600 mm, blacha stalowa, IP66 / NEMA 4, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5850.580

Systemowa szafa pojedyncza SE, SxWxG: 600x1600x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5850.680

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 600x1600x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5852.580

Systemowa szafa pojedyncza SE, SxWxG: 800x1800x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5852.680

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x1800x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, SxWxG 800x2000x600 mm

5853.680

Systemowa szafa pojedyncza VX SE, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

Sugerowane produkty  należy traktować jako propozycję.
Prosimy o sprawdzenie czy propozycja odpowiada Państwa potrzebom.

 

Korzyści

Zalety szafy VX SE

Poznaj dlaczego warto zastosować pojedynczą szafę VX SE zamiast pojedynczej szafy szeregowej VX25

Szybsza prefabrykacja

Szafa VX SE przygotowana do zabudowy

Zwiększ szybkość prefabrykacji zamawiając szafę VX SE przygotowaną pod Twój indywidualny projekt

Zastosowanie

Wszechstrona szafa VX SE

Pojedyncza szafa VX SE jest dokładnie jak jej możliwości zastosowania: wszechstronna! Poznaj branże, w których warto jej używać.