Zastosowanie

Pojedyncza szafa VX SE jest dokładnie jak jej możliwości zastosowania: wszechstronna!

Pojedynczą szafę VX SE można ją zastosować w projektach dla wielu branż, wykorzystując jej zalety takie jak:

  • wysokie stopnie ochrony,
  • dużą różnorodność wymiarów od głębokości 300 mm do szerokości 1800 mm,
  • różne warianty wykonania,
  • łatwość projektowania
  • liczne akcesoria do zabudowy wewnętrznej  systemu VX

Budowa maszyn i urządzeń

Duża sztywność sprawia, że VX SE szczególnie nadają się do zastosowań w maszynach i urządzeniach (ruchomych lub pod dynamicznym obciążeniem).

Przemysł farmaceutyczny

VX SE ze stali nierdzewnej – idealne do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Między bokami, dachem a ramą nie ma żadnych szczelin, dzięki czemu nie jest możliwe osadzanie się brudu. Gładkie powierzchnie umożliwiają łatwe czyszczenie.

Przemysł spożywczy

Do obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych. Gładki materiał stali nierdzewnej nie pozwala na osadzanie się wirusów i bakterii we wgłębieniach obudowy (szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni< 0,8 μm) verhindert. Wysoki stopień ochrony IP 66/>EMA 4X umożliwia mycie silnym strumieniem wody.

Automatyka budynkowa (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja)

Szafa VX SE o głębokości 300 mm to idealne rozwiązanie w ciasnych przestrzeniach. Akcesoria takie jak zawiasy 180° i blokada drzwi dla dróg ewakuacyjnych umożliwiają w łatwy sposób zlikwidować problem zastawiania dróg ewakuacyjnych.

Korzyści

Zalety szafy VX SE

Poznaj dlaczego warto zastosować pojedynczą szafę VX SE zamiast pojedynczej szafy szeregowej VX25

Szybsza prefabrykacja

Szafa VX SE przygotowana do zabudowy

Zwiększ szybkość prefabrykacji zamawiając szafę VX SE przygotowaną pod Twój indywidualny projekt

Asystent zamiany

Zamień numer szafy SE 8 na VX SE

Asystent zamiany umożliwia łatwą i szybką zmianę numerówk katalogowych szaf SE 8 na numery katalogowe nowych szaf VX SE.