Dzięki opatentowanemu systemowi składającemu się ze zintegrowanego wytłoczenia i szyny do zabudowy wewnętrznej akcesoria mogą być montowane w szafie bez żadnej obróbki mechanicznej. Czasochłonne uszczelnianie powstałych otworów nie jest już konieczne. Otwiera to zupełnie nowe możliwości zastosowań, zapewnia bezpieczeństwo i skraca czas montażu. Gładka powierzchnia szaf ze stali nierdzewnej (1.4301 lub 1.4404) ułatwia czyszczenie, a jednocześnie zapewnia maksymalną ochronę wrażliwych komponentów. Obudowy naścienne Rittal AX ze stali nierdzewnej dostosowują się do indywidualnych wymagań i oferują niezbędną elastyczność bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Odkryj, w jaki sposób AX ze stali nierdzewnej mogą przekroczyć oczekiwania i otwierać nowe możliwości w prefabrykacji szaf sterowniczych.
Obudowa systemowa AX ze stali nierdzewnej przewyższa wymagania dzięki swoim właściwościom technicznym
- Elastyczna zabudowa wewnętrzna umożliwia precyzyjne dopasowanie do potrzeb najróżniejszych projektów.
- Zredukuj koszty dzięki dopasowanym rozwiązaniom i zminimalizuj całkowite koszty eksploatacji.
- Szyny do montażu wewnętrznego mogą być mechanicznie zablokowane w na różnych wysokościach za pomocą wytłoczeń w obudowie – bez wiercenia, również w późniejszym czasie.
Montaż szyn i akcesoriów w obudowie sterowniczej AX ze stali nierdzewnej: odbywa się szybko i efektywnie bez konieczności wiercenia otworów dzięki zintegrowanym wytłoczeniom w siatce systemowej 25 mm.
Otwiera to nowe możliwości zastosowań, ponieważ możliwy jest również montaż akcesoriów do szafy pełnogabarytowej VX25, takich jak szyny wsporcze do kabli, duże szyny systemowe chassis VX lub szyn nośnych do dużych obciążeń, bez mechanicznej obróbki obudowy.
Punktowe przetłoczenia obudowy umożliwiają szybkie i precyzyjne zamontowanie szyny do zabudowy wewnętrznej do dalszego montażu z użyciem szyny systemowej chassis i akcesoriów Rittal.
Szyna może być doinstalowana w AX ze stali nierdzewnej również w ramach rozbudowy.
Dzięki zastosowaniu opcjonalnej listwy drzwiowej z systemem otworów w uniwersalnej siatce wymiarowej 25 mm można szybko i łatwo zwiększyć powierzchnię rozbudowy bez obróbki mechanicznej drzwi. Jest to możliwe dzięki kompatybilności z akcesoriami systemowymi Rittal.
Możliwość beznarzędziowego montażu drzwi to dodatkowa oszczędność czasu. Wystarczy założyć drzwi, wcisnąć trzpień zawiasu i gotowe.
Płytę montażową można łatwo unieruchomić i bezpiecznie przymocować poprzez proste włożenie od góry. Nadrukowana siatka wymiarowa ułatwia montaż komponentów.
Uziemienie płyty montażowej z automatycznym wyrównaniem potencjałów zostało znacznie ułatwione dzięki zastosowaniu otworów o kształcie dziurki od klucza i jest możliwe nawet wtedy, gdy płyta montażowa została już przykręcona.
- Solidna konstrukcja obudowy sterowniczej AX ze stali nierdzewnej oferuje niezawodną ochronę w ekstremalnych warunkach.
- Obniż koszty konserwacji i zapewnij długotrwałą funkcjonalność w niekorzystnych warunkach.
- Seryjnie montowana folia ochronna odporna na działanie lasera chroni obudowę przed zarysowaniem podczas obróbki i późniejszego transportu.
Specjalnie płasko skonstruowane krawędziowanie obudowy umożliwia bezpieczne założenie pozbawionej łączeń uszczelki piankowej PU, co przyczynia się do zachowania stopnia ochrony (do IP 66) i wytrzymałości uderzeniowej IK 10. Gwarantuje to optymalną ochronę przed uderzeniami oraz niezawodne uszczelnienie przed pyłem i wodą, a co za tym idzie –optymalną wydajność.
AX ze stali nierdzewnej są dostępne wprost z magazynu, co umożliwia szybkie dostawy w ciągu 24/48 godzin. Przyczynia się to do zadowolenia klientów i ułatwia realizację ich zapytań. Opóźnienia projektów przeszły do historii.