Rosnąca ilość danych i coraz większe wymagania w zakresie infrastruktury IT powodują ciągle problemy z miejscem w istniejących środowiskach IT.
Dla rozbudowy infrastruktury na zewnątrz, na terenie przedsiębiorstwa wyjątkowo dobrze nadają się kontenery data center. Kontener data center jest mobilny, skalowalny, bezpieczny, a przede wszystkim – szybko dostępny. Dzięki modułowej budowie kontener data center może być wyposażony w elastyczny sposób i dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Do tej pory klimatyzacja środowiska IT była zawsze umieszczana we wnętrzu kontenera. Innowacyjność klimatyzacji Rittal Blue e+ Outdoor polega na tym, że klimatyzator jest mocowany bezpośrednio na zewnętrznej ścianie kontenera. Nie traci się w ten sposób miejsca na klimatyzatory w środku. Oznacza to, że w kontenerze pozostaje więcej miejsca na szafy! Dodatkową zaletą jest oszczędzająca zasoby, efektywna energetycznie i kosztowo klimatyzacja możliwa dzięki hybrydowej technologii chłodzenia Blue e+ Outdoor.
- Solidny kontener z blachy stalowej, zaprojektowany specjalnie do zastosowań IT.
- Hermetyczna konstrukcja ścian wewnętrznych z materiałami izolacji termicznej.
- Kompletne wyposażenie z redundantną klimatyzacją centrum danych, szafy serwerowe 19“ z zarządzaniem okablowaniem, podwójna podłoga, wczesna detekcja pożaru, system gaszenia pożaru, rozdział sieci, rozdział mocy IT i systemy UPS z systemem obejścia.
- Zabezpieczone przed wandalizmem wnętrze zgodnie z Resistance Class (RC) II wg DIN EN 1630
- Ochrona przeciwpożarowa EI 30 wg EN 1363
- Podstawowa ochrona EMC
- Pyło- i wodoszczelność IP 55 zgodnie z IEC 60 529
Klucz do efektywności
Obejrzyj nasz film i dowiedz się, jak poradzić sobie z wyzwaniami cyfrowej transformacji oraz co jeszcze ma do zaoferowania nasze rozwiązanie IT.
Koszty energii niższe o 1⁄3, dzięki klimatyzacji Blue e+ Outdoor
Technologia hybrydowa klimatyzatorów Blue e+ to nowy wymiar efektywności energetycznej klimatyzacji centrów danych. Jak działa technologia Blue e+? Poza aktywnym obiegiem chłodniczym do dopasowanego do potrzeb chłodzenia IT, klimatyzator Blue e+ dysponuje również obiegiem pasywnym. Zintegrowany ciepłowód heat pipe (jako komponent pasywny) odprowadza ciepło do otoczenia, gdy tylko temperatura spadnie poniżej temperatury wewnętrznej w strefie ciepłej kontenera data center. Efekt ten ma ogromny wpływ na efektywność, zwłaszcza przy dużych różnicach temperatur i pozwala zaoszczędzić duże ilości energii, a więc również zredukować koszty energii.
Zalety klimatyzacji Blue e+ Outdoor
Wysoki potencjał oszczędności – koszty energii* niższe o ⅓ dzięki technologii hybrydowej.
* w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań chłodzenia
Możliwe obniżenie kosztów CAPEX/OPEX nawet o 17%*.
* w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań chłodzenia.
Dzięki technologii hybrydowej z pasywnymi komponentami klimatyzatory Blue e+ Outdoor zmniejszają emisję CO₂ nawet o 11,8 tony rocznie*.
* Konfiguracja 60 kW, pełne obciążenie, lokalizacja: Frankfurt 366 g/kWh
Inteligentny interfejs między klimatyzatorem Blue e+ Outdoor a własnym systemem monitorowania i zarządzania energią u klienta
Jedno urządzenie do wszystkich napięć i sieci – możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć i międzynarodowym aprobatom.
Zwarty i łatwy montaż klimatyzatorów Blue e+ Outdoor. Klimatyzator Blue e+ Outdoor mocuje się bezpośrednio w wycięciu w ścianie kontenera.
Skalowalna wielkość kontenera i dopasowana klimatyzacja
Wielkość kontenera może się różnić w zależności od wyposażenia infrastruktury IT. Kontenery data center firmy Rittal są budowane zarówno w indywidualnych rozmiarach, jak i w wymiarach ISO (20 ft i 40 ft).
Rittal oferuje kontenery o szerokości 3 m. Dzięki dużym wymiarom technicy i administratorzy mają więcej wolnej przestrzeni na prace instalacyjne oraz konserwacyjne. Pozwala to uniknąć dodatkowej przebudowy. Zabudowa wariantu ISO kontenera data center z powodu jego małej szerokości musi zostać zamontowana na przesuwanych systemach szyn, aby spełnić wszystkie nomy bezpieczeństwa i ułatwić montaż IT.
Jest jeszcze jedna zaleta, którą umożliwia koncepcja klimatyzacji Rittal Blue e+ Outdoor dla kontenerów data center: dzięki przygotowanym wycięciom w ścianie kontenera można szybko i łatwo domontować w późniejszym czasie kolejne klimatyzatory – bez kosztownego orurowania chłodniczego i zewnętrznej jednostki. W ten sposób IT może być rozbudowywane w zależności od indywidualnych potrzeb.
W jakich zastosowaniach sprawdzi się klimatyzacja Blue e+ Outdoor?
Nasz ekspert Philipp Müller (dyrektor ds. globalnych projektów data center) odpowiada na pięć pytań związanych z kontenerami data center z technologią Blue e+ Outdoor.
Dowiedz się więcej, jak można optymalnie chłodzić infrastrukturę IT przy niewielkim nakładzie technologicznym i przy zastosowaniu urządzeń, które są w znaczniej mierze pasywne.
Czy mają Państwo pytania?
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o wiadomość przez formularz kontaktowy.