Haberkorn GmbH

Kompaktowe i przyszłościowe rozwiązanie kontenerowe

Jeśli zapytamy w przedsiębiorstwach o oczekiwania względem centrów danych, uzyskamy bardzo podobne odpowiedzi: optymalnego wykorzystania niewielkiej przestrzeni, uwzględnienia przyszłej rozbudowy i zagwarantowania ekonomicznej oraz ekologicznej wydajności! Dokładnie takie wymagania miała austriacka firma Haberkorn GmbH z siedzibą w Wolfurcie w kraju związkowym Voralberg, która jest dystrybutorem artykułów BHP, smarów i produktów technicznych, takich jak węże, części maszyn lub układów hydraulicznych. Prawidłowo funkcjonujące IT jest kluczowe dla klientów z sektora przemysłu i branży budowlanej, ponieważ 200 000 produktów tej firmy musi być dostępnych nie tylko w austriackich placówkach, ale również w Szwajcarii, na Węgrzech, w Słowenii i Chorwacji. Od momentu budowy centrali w 2005 roku znacząco zwiększyły się wymagania stawiane serwerowni. Podczas rozbudowy szefowie IT musieli zmierzyć się z tymi samymi wyzwaniami, przed którymi staje wielu kolegów z branży: Czy dostępna jest wystarczająca przestrzeń? Czy możliwa jest bezpieczna eksploatacja i rozbudowa centrum danych? Czy możliwe jest obniżenie kosztów energii?

Jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznych – czyli dużych i przestronnych – serwerowni. Dlatego trudno było nam sobie to wyobrazić. W RiMatrix S wszystko jest naprawdę kompaktowe i bardzo przemyślane, a firma Rittal odpowiada na pytania dotyczące całej instalacji.
Martin Rainer, kierownik działu IT w Haberkorn GmbH

Początkowe wątpliwości zostały szybko rozwiane

Kierownik działu IT Martin Rainer oraz jego zespół skłaniali się najpierw ku rozwiązaniu RiMatrix S firmy Rittal w wariancie indoor. Niestety na skutek rozwoju firmy Haberkorn w ubiegłych latach w biurach zaczynało brakować miejsca. Udało się jednak znaleźć wolną przestrzeń za budynkiem. Latem 2016 roku umieszczono tam rozwiązanie kontenerowe Rittal. Zespół IT potrzebował czasu, aby się do niego przekonać. Szefowie IT zakładali początkowo klasyczną serwerownię, ale skorzystali z okazji, aby przyjrzeć się bliżej rozwiązaniu kontenerowemu na roadshow firmy Rittal.

Predefiniowane, standaryzowane moduły rozwiązania RiMatrix S składają się ze stałej liczby szaf serwerowych i sieciowych, klimatyzacji, zasilania elektrycznego oraz monitoringu, które mogą być dostarczane również jako w pełni gotowe rozwiązanie kontenerowe z jednym numerem katalogowym!

Kompaktowe, przemyślane i wydajne

Indywidualnie dopasowane koncepcje centrów danych wymagają często dużych nakładów pracy i są w związku z tym drogie oraz czasochłonne – nawet pomimo doświadczenia wewnętrznego działu IT. Wyzwaniem dla zespołu skupionego wokół Martina Rainera był nie tylko brak odpowiednich pomieszczeń oraz konieczność stworzenia przyszłościowego rozwiązania, ale również chęć pozyskania całej infrastruktury IT od jednego dostawcy. Dotychczasowe rozwiązanie składające się z komponentów najróżniejszych producentów było uciążliwe dla kierownictwa IT. Duże znaczenie dla Haberkorn ma także zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu szczególne znaczenie przypisano klimatyzacji. Ważne kryterium decyzyjne stanowił fakt, że klimatyzacja w kontenerze Rimatrix S jest już zintegrowana i umieszczona w podłodze technicznej tak, by oszczędzać przestrzeń. Ulokowane w niej specjalne wentylatory EC wraz z zabudową separacji stref zimnych i ciepłych oraz wymienniki ciepła powietrze/woda, które znajdują się bezpośrednio pod szafami serwerowymi, zapewniają ciągły obieg powietrza. Pozwoliło to na zaoszczędzenie ok. 40 procent na kosztach klimatyzacji. Jednak przyczynia się do tego również lokalny klimat: W momencie instalacji kontenera, czyli w czerwcu 2016 roku, w nocy panowały temperatury zbliżone do dziesięciu stopni, dzięki czemu jeszcze wczesnym latem możliwe było chłodzenie świeżym powietrzem.

Przegląd

Projekt
Haberkorn GmbH
Lokalizacja
Wolfurt im Voralberg, Austria
Wyzwanie

Szybki rozwój przedsiębiorstwa i gotowość na przyszłość

Brak pomieszczeń

Wysokoefektywne, zrównoważone rozwiązanie serwerowni w ciasnej przestrzeni

Przygotowanie działającego na płaszczyźnie międzynarodowej przedsiębiorstwa na przyszłość

Rozwiązanie

Rimatrix S Container w wariancie Single-6

Free Cooling dla efektywnego energetycznie chłodzenia

Drugi identyczny kontener RiMatrix S jako wersja zapasowa dla maksymalnej odporności na awarie

40-procentowa oszczędność dla klimatyzacji