Razem zrobimy więcej!
Zapraszamy do poznania siły innowacji globalnego lidera technologii. Friedhelm Loh Group oferuje możliwości rozpoczęcia pracy na wszystkich etapach studiów.
Można trafić do naszego zespołu i korzystać z różnorodności działów w przedsiębiorstwie.
Oferujemy
• Doświadczenie praktyczne w rodzinnym przedsiębiorstwie ukierunkowanym na przyszłość i skutecznym na rynku międzynarodowym
• Indywidualne wdrożenie, zespołową atmosferę pracy oraz ciekawe i perspektywiczne zadania
Studenci na praktykach lub osoby piszące pracę dyplomową od początku przejmują odpowiedzialność za czynności operacyjne i strategiczne projekty. Przez cały czas towarzyszy im osoba kontaktowa (mentor). Zawsze wymieniają się Państwo doświadczeniami z naszymi ekspertami. U nas można w znacznym stopniu zapoznać się z naszymi działami, procesami i technologiami. Następnie oferujemy różnorodne możliwości rozwoju i dokształcania.
Praktyka przed studiami i w trakcie
W nas istnieje możliwość odbycia praktyk w różnych fazach studiów. Dzięki temu można zebrać praktyczne doświadczenia w różnych działach handlowych lub technicznych. Na przykład w naszym warsztacie szkoleniowym przekazujemy pierwszą praktyczną wiedzę i umiejętności istotne dla praktyki podstawowej i wstępnej.
Prace dyplomowe
Praca licencjacka lub magisterska ‒ pomagamy w jej powstaniu dzięki wartościowym odniesieniom praktycznym.
Po zakończeniu praktyki oferujemy różnorodne możliwości rozwoju i dokształcania. Zapewnij sobie start i zgłoś się już teraz!
Praca sezonowa
Zbieranie doświadczeń i zarabianie pieniędzy.
Uczniom, studentom i przyszłym studentom dajemy możliwość zebrania w trakcie przerw międzysemestralnych praktycznych doświadczeń w zakładach produkcyjnych naszej grupy przedsiębiorstw.
Minimalny wiek 18 lat
Minimalny czas trwania 4 tygodnie
Gotowość do pracy zmianowej (3 zmiany)
W jakich obszarach i w jakich zakładach możliwa jest praca sezonowa?
Pracę wakacyjną oferujemy głównie o otoczeniu produkcyjnym zakładów oraz w magazynach wysokiego składowania ‒ zakłady Rittershausen, Haiger, Hof i Heiligenroth.
W jakich okresach oferowana jest praca sezonowa?
Oferujemy głównie pracę wakacyjną od lipca do października. Czasami jest również zapotrzebowanie od lutego do kwietnia. Minimalny okres wynosi 4 tygodnie.
Jak i dlaczego mam kandydować?
Zapraszamy do składania podań online w przypadku konkretnych ofert pracy lub przez kanał zgłoszeń z własnej inicjatywy. Zgłoszenie powinno nastąpić około 3 miesiące przed preferowanym terminem rozpoczęcia.
Jakie dokumenty muszę dołączyć do podania?
W zależności od sytuacji w szkole ‒ ważne zaświadczenie szkolne, potwierdzenie wpisu ze szkoły wyższej lub zaświadczenie ze studiów.