Rozwiązania w zakresie magazynowania energii

Odkryj modułowe rozwiązania magazynowania energii od Rittal i Eplan

Hello Change!

Magazyny energii dla All Electric Society – modułowe, skalowalne i przyszłościowe

Rosnące zapotrzebowanie na energię przy rosnących kosztach: globalna transformacja energetyczna w kierunku All Electric Society stawia nowe wyzwania i jednocześnie zwiększa zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania.

Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym systemie energetycznym. Umożliwiają efektywną integrację odnawialnych źródeł energii, bezpiecznie magazynując nadwyżki prądu i udostępniając je dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Możliwości zastosowania są niemal nieograniczone.

Rittal i Eplan wspierają budowę systemów energetycznych dzięki zintegrowanym rozwiązaniom sprzętowym i programowym – dla maksymalnie krótkich czasów realizacji projektów i uproszczonej budowy zdecentralizowanych systemów energetycznych. Celem jest ich zrównoważona i długoterminowa eksploatacja, zgodnie z myślą przewodnią: electrify your system!

Magazyny energii i możliwości ich zastosowania

Faster transition to the All-Electric Society with Rittal and Eplan

Rittal and Eplan's modular hardware and software solutions offer unique advantages throughout every project phase, ensuring the fastest possible expansion of energy storage systems. Maintenance and servicing are provided throughout the entire life cycle of your plant – for long-term, reliable operation.

Słowo klucz: spójność danych! Dane powstające podczas projektowania w Eplan Cloud zapewniają znaczną oszczędność czasu na każdym kolejnym etapie projektu. Od zakupu komponentów przez producenta aparatury sterowniczej i rozdzielczej, aż po konserwację– na każdym etapie cyklu życia urządzeń korzystasz z danych wygenerowanych w Eplan.

Informacje te upraszczają dobór wszystkich niezbędnych komponentów systemowych Rittal do budowy certyfikowanej rozdzielnicy i umożliwiają automatyczne tworzenie świadectwa weryfikacji konstrukcji zgodnie z normą IEC 61439. Komponenty Rittal są dostępne wprost z magazynu. Maszyny Rittal Automation Systems umożliwiają najszybszą możliwą realizację dzięki wykorzystaniu danych z inżynierii, np. do automatycznego konfekcjonowania. Rittal wspiera także uruchomienie gotowej instalacji w nowych i istniejących systemach.

Przyspieszenie projektów przy tym samym wykorzystaniu zasobów? To nie sprzeczność, lecz unikalna korzyść wynikająca z połączenia rozwiązań sprzętowych i programowych Rittal oraz Eplan.

Standaryzacja to klucz do sukcesu. Nasi konsultanci udzielą Ci wsparcia podczas wdrażania nowych, bardziej efektywnych procesów w celu wykorzystania wszystkich potencjałów Twojej firmy. Nowoczesne rozwiązania programowe Eplan zapewniają kompletne narzędzia do projektowania urządzeń. Dla wszystkich obszarów, od klimatyzacji po rozdział mocy, dostępne są nowoczesne konfiguratory, które w kilka sekund generują świadectwa weryfikacji typu wg IEC 61439 wraz z kompletnymi listami części. Maszyny Rittal Automation Systems zapewniają maksymalne wsparcie, aż po pełną automatyzację całych etapów budowy instalacji. Pomimo standaryzacji możliwe jest projektowanie indywidualnych instalacji i realizacja specjalnych wymagań. Ponad 1 000 specjalistów serwisu na całym świecie gwarantuje szybkie wsparcie techniczne oraz doradza w zakresie analiz systemowych i efektywnościowych, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał projektu.

Nieaktualna dokumentacja, niepewne łańcuchy dostaw i podwyższone standardy: wyzwania transformacji energetycznej wymagają szybkiej realizacji zleceń przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych wymogów bezpieczeństwa rozdzielnic niskiego napięcia. Dzięki rozwiązaniom Rittal i Eplan możesz nie tylko szybko projektować i realizować instalacje zgodne z normami, ale także użytkować je z wysoką dostępnością przez cały cykl życia. Oprogramowanie Eplan Cloud spełnia wszystkie powszechnie obowiązujące wymagania regulacyjne. Projektowane urządzenia mogą być zatwierdzane jako modele 3D bez dodatkowego nakładu pracy. Rittal oferuje trwałe i certyfikowane komponenty, od rozdziału mocy, przez chłodzenie, aż po dopasowaną szafę sterowniczą – wszystko z jednego źródła. Dzięki cyfrowej kieszeni na schematy Rittal ePocket dokumentacja jest zawsze aktualna. To pozwala ograniczyć prace konserwacyjne do minimum. Gdyby jednak doszło do awarii, ponad 150 punktów serwisowych na całym świecie zapewnia wsparcie techniczne, minimalizując w ten sposób przestoje. By zapewnić długotrwałą i bezpieczną eksploatację Twoich urządzeń.

Jeden język dla wszystkich uczestników projektu przy tworzeniu systemu energetycznego! To wizja, którą Eplan i Rittal realizują razem. Platforma Eplan Cloud stanowi idealną podstawę do wspólnej, skutecznej pracy wszystkich uczestników projektu przy budowie urządzeń. Setki standardowych interfejsów umożliwiają dalsze przetwarzanie danych w wiodących narzędziach programowych. Eliminuje to przerwy w przepływie danych i zapewnia wspólny język w projekcie. W Eplan Data Portal dostępne są wszystkie kluczowe komponenty systemowe Rittal i innych dostawców. Gwarantuje to efektywne zarządzanie projektem – od projektowania rozdziału mocy, przez dobór najbardziej efektywnej klimatyzacji, aż po budowę i uruchomienie instalacji. Rittal gwarantuje również usługi serwisowe 360° przez cały cykl życia urządzeń. Potencjalne usterki można szybko zidentyfikować i usunąć za pomocą nowoczesnych narzędzi.

Transformacja energetyczna nie może czekać. Jednocześnie zdecentralizowane systemy energetyczne muszą być eksploatowane w sposób trwale efektywny i ekonomicznie uzasadniony. Fundamentem łączenia zrównoważonego rozwoju i efektywności jest połączenie oprogramowania Eplan i sprzętu Rittal. Przy zachowaniu tych samych zasobów można realizować więcej projektów decentralizacji infrastruktury energetycznej. Standardem w całym procesie projektowania oraz narzędziem do tworzenia cyfrowego bliźniaka jest Eplan Cloud. Rittal zapewnia stabilny łańcuch dostaw i skalowalne rozwiązania najróżniejszych przypadków zastosowania. Przemyślane, standardowe rozwiązania systemów energetycznych dostarczają partnerom certyfikowane rozwiązania dla poszczególnych zastosowań z możliwością indywidualnych modyfikacji. Modułowa architektura systemowa wszystkich komponentów umożliwia efektywną i ekonomiczną budowę – bez długich procedur odbiorów i z pełną skalowalnością. Serwis Rittal 360° wydłuża żywotność instalacji i obniża koszty w każdej fazie projektowania i cyklu życia.

Całościowe rozwiązania dla transformacji energetycznej

Hello Change – wszystkie rozwiązania z jednego źródła. Dla przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku All Electric Society.

Eplan przyspiesza rozwój zdecentralizowanych systemów energetycznych

Eplan przyspiesza cały proces projektowania urządzeń potrzebnych do przebudowy krajobrazu energetycznego. Dzięki standaryzacji i automatyzacji systemy magazynowania energii mogą być realizowane w bardzo krótkim czasie!

Gamechanger: szafy do magazynów energii

Rittal oferuje szeroką gamę rozwiązań typu indoor i outdoor dla systemów magazynowania energii. Modułowe, elastyczne i kompatybilne ze wszystkimi systemami niskiego napięcia.

Rozdział mocy łączący efektywność i bezpieczeństwo

Warto postawić na wysokoefektywną technologię rozdziału mocy. Nasze sprawdzone rozwiązania wyróżniają się łatwością montażu i wygodnym projektowaniem.

Szybsza budowa urządzeń z Rittal Automation Systems

Od ręcznych narzędzi po w pełni zautomatyzowaną technikę maszynową – rozwiązania Rittal Automation Systems znacząco przyspieszają budowę zdecentralizowanych systemów energetycznych.

All-round service for your system

With Rittal's 360° service, we are there for you anytime, anywhere. This allows you to extend the service life of your system, reduce costs and receive prompt assistance in the event of a malfunction.