Przemysł morski

Kompletne rozwiązania dla trudnych warunków otoczenia

Na pełnym morzu mogą panować surowe warunki Dlatego systemy techniczne stosowane w przemyśle morskim muszą być szczególnie dobrze zabezpieczone przed czynnikami środowiskowymi, jak duże wahania temperatury lub silne wibracje. Również w tych wymagających warunkach wrażliwe instalacje na frachtowcach i statkach pasażerskich muszą zawsze gwarantować bezpieczeństwo pracy. Kompletne rozwiązania systemowe dla szczególnych warunków otoczenia uwzględniają te specyficzne warunki ramowe i spełniają potrzeby charakterystyczne dla przemysłu morskiego.

Systemy IT utrzymujące kurs

Siła wiatru 12, systemy stabilizujące działają na pełnych obrotach, aby dzięki maszynom o mocy kilkudziesięciu tysięcy możliwie unieruchomić 4000 kontenerów na pokładzie. Tak wyglądają warunki pracy w przemyśle morskim. Za sterowanie tymi i wieloma innymi instalacjami na pokładach dzisiejszych frachtowców oraz statków pasażerskich odpowiadają oczywiście systemy IT. Do tego dochodzą specyficzne systemy, jak urządzenia w postaci urządzeń nawigacyjnych, morskiego systemu radiowego, sprzętów radarowych i telefonów satelitarnych, rozdzielnic głównych oraz awaryjnych na mostku, układów rozruchowych, jak również systemów oświetlenia. Na statkach pasażerskich muszą niezawodnie funkcjonować nie tylko urządzenia zabezpieczające, lecz także techniczne rozwiązania uprzyjemniające podróż. Warunki eksploatacji są w tym przypadku nieco trudniejsze niż w klimatyzowanym centrum danych na lądzie.

Tym szczególnym warunkom środowiska muszą sprostać wszystkie komponenty: instalacja systemów w obudowach i szafach IT, ich zasilanie, zabezpieczenie prądowe oraz klimatyzacja.

Jednak logistyka morska potrzebuje solidnych rozwiązań również na lądzie

Nie tylko kontenerowce i luksusowe liniowce, lecz także na przykład systemy załadunku i wyładunku w portach czy w zintegrowanych systemach transportowych i przeładunkowych muszą być dostosowane do maksymalnej niezawodności oraz surowych warunków eksploatacji. Nawet centrum danych w zarządzie portu lub systemy odpraw terminala pasażerskiego powinny sprostać większym obciążeniom niż rozwiązania IT dla mniej wymagających środowisk. Systemy i rozwiązania, które są kompatybilne z branżą morską, gwarantują wymagany wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji zawsze, także w trudnych warunkach międzynarodowej żeglugi.

Rozwiązania Rittal – sprawdzone w wymagających warunkach

Rittal oferuje systemy obudów w różnych rozmiarach, formach i wykończeniach powierzchni, które zapewniają bezpieczne umieszczenie urządzeń sterowniczych i rozdzielczych wraz z klimatyzacją nawet na otwartym morzu, w warunkach trudnych ze względu na temperaturę i wilgotność. To, że systemy te spełniają szczególne warunki, potwierdzają wymagane w zastosowaniach morskich, międzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia – między innymi Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register i American Bureau of Shipping. Nasze produkty i rozwiązania znajdują zastosowanie między innymi w dziedzinie obsługi pasażerów, rozrywki i komunikacji – przez bezpieczne zasilanie wyposażenia operacyjnego statków jak układy rozruchowe silnika, oświetlenie, zarządzanie wodą balastową, systemy paliwowe, systemy przetwarzania śmieci, aż po systemy nawigacyjne statku i automatyki, na przykład z rozwiązaniami w zakresie nawigacji i lokalizacji, do dyspozytorni oraz pomieszczenia kontroli maszynowni, a także rejestracji i analizy energii.

Obudowy Rittal są produkowane z blachy stalowej, cynku i aluminium, tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Ich wyjątkowo wytrzymałe wykończenia gwarantują trwałe bezpieczeństwo i funkcjonowanie wrażliwej elektroniki.

Outdoor enclosures in the maritime industry

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Od statków wiertniczych na morzu do mikrosieci elektroenergetycznych

AKA z siedzibą w kanadyjskiej prowincji Prince Edward Island jest dostawcą rozwiązań do zastosowań na pełnomorskich, przybrzeżnych i przemysłowych w branży naftowo-gazowej, a także do zasilania elektrycznego na morzu i lądzie, stawiając przy tym na...

Bezpieczeństwo IT

Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo infrastruktury IT

Bezpieczeństwo jest najwyższym dobrem infrastruktury IT. Warto postawić na najlepsze rozwiązania i chronić swoje systemy przed zagrożeniami fizycznymi oraz cyberzagrożeniami.

Stocznia Meyer

Systemy IT nie mogą cierpieć na chorobę morską

„Norwegian Joy” to największy statek, który kiedykolwiek zbudowano w Meyer Werft w Papenburgu. Wysokowydajne systemy IT Rittal mają zapewnić jak największy komfort ponad 4000 pasażerów i około 2000 członków załogi w pełnym morzu.

System szeregowy VX25 blacha stalowa

System szeregowy VX25 blacha stalowa

System Perfection. Nowy system szaf szeregowych VX25 z blachy stalowej oferuje maksymalną jakość i ciągłość danych w inżynierii, mniejszą złożoność oraz oszczędność czasu i...

TS IT

TS IT

Platforma spełnia wszelkie oczekiwania dotyczące nowoczesnej szafy sieciowej lub serwerowej. Beznarzędziowy montaż zabudowy wewnętrznej, maksymalna obciążalność i strukturalne zarządzanie okablowaniem do...