Bruksområder

VX SE systemskap er akkurat som kundene våre: Allsidige!

Bruk fordelene for din anvendelse i forskjellige bransjer, og dra nytte av høye kapslingsgrader, mange forskjellige dimensjoner fra en dybde på 300 mm til en bredde på 1800 mm, forskjellige materialer, enkel prosjektering og omfattende tilbehør.

Maskin- og produksjonsanlegg

På grunn av den høye vridningsstabiliteten er VX SE spesielt godt egnet for bruk i maskiner og produksjonsanlegg (medkjørende eller under dynamisk belastning).

Farmasi

VX SE rustfritt stål – ideelt for bruk innen farmasi. Det er ingen spalte mellom sider, tak og ramme, derfor er det ingen avleiring av smuss. Glatte flater gir enkelt rengjøring.

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Der det stilles høye krav til hygiene. Glatt materiale i rustfritt stål (børstet, ruhet 400, kornethet < 0,8 μm) gjør at virus og bakterier ikke fester seg i fordypningen på overflaten. Den høye kapslingsgraden på opptil IP 66/NEMA 4X gjør at man kan rengjøre med en kraftig vannstråle.

Bygningsteknikk (oppvarming, klimatisering, lufting)

Med dybder fra 300 mm er VX SE den skreddersydde løsningen der det er lite plass. Med tilbehør som 180°-hengslet og dørstopper for fluktveier er det enkelt å holde fluktveiene fri.

Fordeler for kunden

Utnytt fordelene med VX SE i dine prosjekter

Rekkeskap brukes ofte også som frittstående skap. Selv de som vurderer å bruke større kompaktskap, faller valget ofte på rekkeskap. Fordelene med VX SE frittstående skapsystem er fortsatt ukjent for mange:

Fleksibel produksjon

Bearbeiding av skapsystemet VX SE kan utføres direkte på vårt modifikasjonssenter (verksted)

Bruk dataene fra prosjekteringen og bestill kapslingene med utsparinger for f.eks. kjøleaggregater, filtervifter eller flensplater. Øk dermed effektiviteten i produksjonsprosessen.

Konverteringshjelp

Fra systemskap SE 8 til VX SE

Konverteringshjelpen muliggjør enkel og rask omkryptering fra SE 8-artikler til de nye VX SE-artiklene.