Konverteringshjelp

Fra systemskap SE 8 til VX SE

Konverteringshjelpen muliggjør enkel og rask konvertering fra SE 8 artikler til de nye VX SE artiklene.

Best.nr.
SE 8
Betegnelse SE8 Best.nr.
VX SE
Betegnelse VX SE

5830.500

SE 8, BHT 600x1800x400 mm, BH montasjeplate 499x1696 mm, bakvegg i én del

5830.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 600x1800x400 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

5831.500

SE 8, BHT 800x1800x400 mm, BH montasjeplate 699x1696 mm, bakvegg i én del

5831.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x1800x400 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

5832.500

SE 8, BHT 800x2000x400 mm, BH montasjeplate 699x1896 mm, bakvegg i én del

5832.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x2000x400 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

5833.500

SE 8, BHT 800x2000x500 mm, BH montasjeplate 699x1896 mm, bakvegg i én del

5833.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x2000x500 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

5834.500

SE 8, BHT 800x2000x600 mm, BH montasjeplate 699x1896 mm, bakvegg i én del

5834.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x2000x600 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

5840.500

SE 8, BHT 1000x1800x400 mm, BH montasjeplate 899x1696 mm, bakvegg i én del

5840.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1000x1800x400 mm, stålplate, med montasjeplate, to dører i front

5841.500

SE 8, BHT 1200x1800x400 mm, BH montasjeplate 1099x1696 mm, bakvegg i én del

5841.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1200x1800x400 mm, stålplate, med montasjeplate, to dører i front

5842.500

SE 8, BHT 1600x1800x400 mm, BH montasjeplate 1499x1696 mm, bakvegg i to deler

5842.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1600x1800x400 mm, stålplate, med montasjeplate, to dører i front

5843.500

SE 8, BHT 1200x2000x400 mm, BH montasjeplate 1099x1896 mm, bakvegg i én del

5843.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1200x2000x400 mm, stålplate, med montasjeplate, to dører i front

5844.500

SE 8, BHT 1200x2000x500 mm, BH montasjeplate 1099x1896 mm, bakvegg i én del

5844.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1200x2000x500 mm, stålplate, med montasjeplate, to dører i front

5845.500

SE 8, BHT 1200x2000x600 mm, BH montasjeplate 1099x1896 mm, bakvegg i én del

5845.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1200x2000x600 mm, stålplate, med montasjeplate, to dører i front

5846.500

SE 8, BHT 1800x2000x500 mm, BH montasjeplate 1699x1896 mm, bakvegg i to deler

5846.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1800x2000x500 mm, stålplate, med montasjeplate, to dører i front

5850.500

SE frittstående skapsystem, BHT: 600x1600x400 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front

5850.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 600x1600x400 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front

5851.500

SE 8, rustfritt stål, BHT 600x1800x500 mm, BH montasjeplate 499x1696 mm, 1 dør

5851.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 600x1800x500 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front

5852.500

SE frittstående skapsystem, BHT: 800x1800x500 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front

5852.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x1800x500 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front

5853.500

SE frittstående skapsystem, BHT: 800x2000x600 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front

5853.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x2000x600 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front

5854.500

SE 8, rustfritt stål, BHT 1000x1800x400 mm, BH montasjeplate 899x1696 mm, 1 dør

5854.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1000x1800x400 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front

5855.500

SE frittstående skapsystem, BHT: 1200x2000x500 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, to dører i front

5855.600

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 1200x2000x500 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, to dører i front

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, BHT 600x1800x400 mm, 1 dør

5830.680

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 600x1800x400 mm, stålplate, IP66 / NEMA 4, med montasjeplate, én dør i front

5831.580

SE frittstående skapsystem, BHT: 800x1800x400 mm, stålplate, IP66 / NEMA 4, med montasjeplate, én dør i front

5831.680

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x1800x400 mm, stålplate, IP66 / NEMA 4, med montasjeplate, én dør i front

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHT 800x2000x600 mm

5834.680

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x2000x600 mm, stålplate, IP66 / NEMA 4, med montasjeplate, én dør i front

5850.580

SE frittstående skapsystem, BHT: 600x1600x400 mm, rustfritt stål, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montasjeplate, én dør i front

5850.680

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 600x1600x400 mm, rustfritt stål, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montasjeplate, én dør i front

5852.580

SE frittstående skapsystem, BHT: 800x1800x500 mm, rustfritt stål, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montasjeplate, én dør i front

5852.680

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x1800x500 mm, rustfritt stål, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montasjeplate, én dør i front

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHT 800x2000x600 mm

5853.680

VX SE frittstående skapsystem, BHT: 800x2000x600 mm, rustfritt stål, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, med montasjeplate, én dør i front

Alle SE 8 frittstående skapsystemer kan bare leveres fram til 31.03.2021.

De foreslåtte artiklene for å endre fra SE 8 til VX SE er en anbefaling.
Sjekk om anbefalingen er relevant for deg.

Fordel for kunden

Bruk fordelene til VX SE til ditt prosjekt

Rekkeskap blir ofte brukt som frittstående skap. Når det er spørsmål om de nest største kompaktskapene, faller valget ofte på rekkeskap. Fordelene med X SE frittstående skapsystem er ikke allment kjent:

Fleksibel produksjon

Bearbeiding av det frittstående skapsystemet VX SE kan utføres direkte på vårt modifikasjonssenter (verksted)

Bruk dataene fra prosjekteringen og bestill kapslingene med utsparinger for f.eks. kjøleaggregater, filtervifter eller flensplater. Øk dermed effektiviteten i produksjonsprosessen.

Bruksområder

VX SE systemskap er akkurat som kundene våre: Allsidige!

Bruk fordelene for din anvendelse i forskjellige bransjer, og dra nytte av høye kapslingsgrader, mange forskjellige dimensjoner fra en dybde på 300 mm til en bredde på 1800 mm, forskjellige materialer, enkel prosjektering og omfattende tilbehør.