VX SE frittstående skapsystem

Fordi det enkle ofte er det beste

VX SE frittstående skapsystem

Fordi det enkle ofte er det beste

Hvorfor ikke gjøre det så enkelt som mulig? Med VX SE tilbyr Rittal en smart kombinasjon av systemskap og enkeltskapteknikk – og dermed mange fordeler som kan øke produktiviteten din.

Er AX for lite og VX25 for stort?

VX SE frittstående skapsystemer er et effektivt alternativ når kompaktapparatskapet AX ikke er tilstrekkelig og rekkeskapsystemet VX25 ikke er nødvendig.

VX SE frittstående skapsystem er løsningen

Bruk disse fordelene til VX SE for ditt prosjekt:

  • Mindre arbeid med bestilling og monteringsarbeid med støpte sidevegger og tak
  • Skapet er produsert i ett stykke for høy stabilitet og vridningsstabilitet
  • Høy kapslingsgrad opptil IP 66/NEMA 4 hhv. 4X
  • Gode EMC-egenskaper takket være intelligent skapkonstruksjon i ett stykke
  • Prosjektering kan overføres fra VX til VX SE 1:1
  • Samme tilbehørsplattform som VX 25
  • Mange forskjellige dimensjoner opptil en bredde på 1800 mm; kan erstatte opptil tre rekkemonterte skap
  • Dybder på 300 mm er meget godt egnet der det er liten plass, f.eks. bygningsteknikk

VX SE frittstående skapsystem – bare fordi det beste er godt nok.

Fordel for kunden

Bruk fordelene til VX SE til ditt prosjekt

Rekkeskap blir ofte brukt som frittstående skap. Når det er spørsmål om de nest største kompaktskapene, faller valget ofte på rekkeskap. Fordelene med X SE frittstående skapsystem er ikke allment kjent:

Fleksibel produksjon

Bearbeiding av det frittstående skapsystemet VX SE kan utføres direkte på vårt modifikasjonssenter (verksted)

Bruk dataene fra prosjekteringen og bestill kapslingene med utsparinger for f.eks. kjøleaggregater, filtervifter eller flensplater. Øk dermed effektiviteten i produksjonsprosessen.

Bruksområder

VX SE systemskap er akkurat som kundene våre: Allsidige!

Bruk fordelene for din anvendelse i forskjellige bransjer, og dra nytte av høye kapslingsgrader, mange forskjellige dimensjoner fra en dybde på 300 mm til en bredde på 1800 mm, forskjellige materialer, enkel prosjektering og omfattende tilbehør.

Konverteringshjelp

Systemskap SE 8 til VX SE

Konverteringshjelpen muliggjør enkel og rask konvertering fra SE 8 artikler til de nye VX SE artiklene