Finn ut mer om driften og fordelene til produktene våre for ulike typer klimakontroll – fra luftkjøling og kjøleaggregat til væskekjøling og varmeelement.
Luftkjøling
Virkemåte:
- Varmetap som skal spres opp til 2900 W ved ∆T = 10 K
- Varmen inne i skapet ledes ut i omgivelsene via en tvungen luftstrøm (luftutveksling)
- Luftruting inne i kabinettet kan være både ved uttrekks- og utløpsenden
Fordeler:
- Svært allsidig som følge av ulike designvarianter – standard-, EMC- og EC-teknologi
- Verktøyfritt arbeid (montering på kabinett, foreta elektriske tilkoblinger, raskt skifte av filtermatter)
- Lavere energikostnader på grunn av kortere driftstid for vifte- og filterenheter med effektiv EC-motor
- Integrert grensesnitt for enkel overvåking og kontroll av viftehastighet/drift ved EC-vifter
Virkemåte:
- Varmetap som skal spres opp til 3100 W ved ∆T = 10 K
- Varmen inne i skapet ledes ut i omgivelsene via en tvungen luftstrøm (luftutveksling)
Fordeler:
- Svært allsidig som følge av ulike designvarianter – standard- og EC-teknologi
- Enkel montering og vedlikehold (innovativ klemmefeste, pluggterminal sikrer enkel elektrisk tilkobling, filtermatter kan skiftes raskt)
- Høy beskyttelseskategori på IP 55 som standard
- Utmerket effektivitet og integrert grensesnitt for hastighetsregulering og vifteovervåking for EC-vifter
Virkemåte:
- Varmetap som skal spres opp til 900 W ved ∆T = 10 K
- I motsetning til vifter består luft/luft varmeveksleren av to lukkede kretser
- I stedet for ekstern luft som strømmer gjennom skapet, strømmer ekstern og intern luft gjennom varmevekslerfinnene i henhold til kryssstrømsprinsippet
- Varmen i den indre luften absorberes av den ytre luften uten direkte kontakt, noe som betyr at en høy beskyttelseskategori kan oppnås, da den forurensede ytre luften ikke kommer i direkte kontakt med luften inne i skapet.
Fordeler:
- Redusert vedlikehold takket være separat kontroll av interne og eksterne vifter
- Enkel rengjøring takket være en avtakbar varmevekslermodul
- Lengre vedlikeholdsintervaller, noe som reduserer servicekostnadene
Kjøleaggregater
Virkemåte:
- Effekttap som skal føres bort opp til 80 W, ved L35/L35
- Peltier-kjøleaggregatet fungerer i henhold til det termoelektriske prinsippet. I henhold til dette fører en elektrisk strøm under visse forhold til en temperaturforskjell mellom to metalledere
Fordeler:
- Miljøvennlig, ettersom det ikke kreves gasser eller kjølemidler
- Nesten vedlikeholdsfri drift
- Stor reguleringsnøyaktighet
- Plasseringsavhengig installasjon (unntatt takfeste)
Virkemåte:
- Effekttap som skal føres bort opp til 5800 W, ved L35/L35
- Bruk av kjølevæske (R134a kjølemedium) i en separat indre og ytre krets, luften i kapslingen blir avkjølt og oppvarmet
- Siden det ikke kommer inn noe luft utenfra, oppnås det høy kapslingsgrad
Fordeler:
- Fleksibel bruk takket være ulike versjoner i platestål (standard), rustfritt stål og utendørs
- Gjennomsnittlig 75 % energisparing takket være nyskapende hybridteknologi
- Lengre komponentlevetid på grunn av behovsbasert kjøling (PID-regulering)
- Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
- Enkel montering takket være enhetlig montering og monteringshjelpemidler
Virkemåte:
- Varmetap som skal ledes bort opp til 3 950 W ved L35/L35
- Ved hjelp av et kjølemedium (kjølemiddel R134a) kjøles luften i skapet i en separat intern og ekstern krets, og varmen ledes ut i omgivelsene.
- Fordi ekstern luft ikke kommer inn i skapet, oppnås en høy beskyttelseskategori
Fordeler:
- Svært allsidig og kan brukes over hele verden takket være ulike designvarianter i stålplate (standard), rustfritt stål, NEMA 4x og NEMA 3R/4
- Minimalt vedlikehold som følge av nanobelegg og integrert kondensatfordamping
- Lengre levetid for komponenter i skapet og for kjøleenheter takket være bruk av effektive komponenter som vifter og kompressorer
Energieffektivitet takket være Eco-mode-kontroll – fordamperviften er deaktivert i tråd med krav basert på den interne skaptemperaturen
Virkemåte:
- Varmetap som skal spres opp til 2500 W ved L35/L35
- Ved hjelp av et kjølemedium (kjølemiddel R134a) kjøles luften i skapet i en separat intern og ekstern krets, og varmen ledes ut i omgivelsene.
- Fordi ekstern luft ikke kommer inn i skapet, oppnås en høy beskyttelseskategori
Fordeler:
- Svært allsidig, siden alle kjølemoduler kan kombineres individuelt med hvilken som helst klimakontrolldør
- Enkel ettermontering – eksisterende dør kan skiftes ut uten maskinering og mens systemet er i drift
- Energieffektivitet takket være Eco-mode-kontroll – fordamperviften er deaktivert i tråd med krav basert på den interne skaptemperaturen Gå til produkt
Virkemåte:
- Varmetap som skal spres opp til 1300 W ved L35/L35
- Kombinasjon av en kapsling og et kjøleaggregat
- Ved hjelp av et kjølemedium (kjølemiddel R134a) kjøles luften i skapet i en separat intern og ekstern krets, og varmen ledes ut i omgivelsene.
- Fordi ekstern luft ikke kommer inn i skapet, oppnås en høy beskyttelseskategori
Fordeler:
- Den perfekte symbiosen mellom VX25 rekkeskapsystem og Blue e+ kjøleaggregat reduserer mengden planleggingsarbeid som kreves
- Kjøleaggregatet kan enkelt trekkes ut foran for enkelt vedlikehold
- Ingen monteringsarbeid nødvendig – kjøleaggregat, dørbetjent bryter og tilkoblingskabler er installert klare til tilkobling
Væskekjøling
Virkemåte:
- Effekttap som skal føres bort opp til 7000 W, med L35/W10 og 500 l/t
- De interne og eksterne kretsene er separate, og gir dermed høy kapslingsgrad
- Kjølemediet er vanligvis vann i disse enhetene
- En lukket vannkrets forsyner enhetene med avkjølt vann
- Returkjøling kan skje (sentralt) via en chiller
Fordeler:
- Fleksibel bruk takket være av ulike versjoner: Vannførende deler i rustfritt stål (1.4571) eller kobber/messing (Cu/CuZn), hygienisk design
- Komfortable monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter
- Alle enheter med komfortregulering er utstyrt med Eco-modusregulering for effektiv energisparing: Viften slås av etter behov, avhengig av den innvendige temperaturen i apparatskapet
Virkemåte:
- Effekttap som skal føres bort opp til 9500 W, ved L35/W10 og 2000 l/t
- De interne og eksterne kretsene er separate, og gir dermed høy kapslingsgrad
- Kjølemediet er vanligvis vann i disse enhetene
- En lukket vannkrets forsyner enhetene med avkjølt vann
- Returkjøling kan skje (sentralt) via en chiller
Fordeler:
- Fleksible vanntilkoblingsmuligheter oppe eller nede på enheten
- Fleksible montering mulig, da luftutløp til begge sider, hver med 5 kW, eller ensidig med 10 kW, er mulig
- Alle enheter med komfortregulering er utstyrt med Eco-modusregulering for effektiv energisparing: Viften slås av etter behov, avhengig av den innvendige temperaturen i apparatskapet
Virkemåte:
- Varmetap som skal spres opp til 5500 W ved Tw18/Tu35
- En kjøler er et produkt som bruker et flytende medium (vann, olje, etc.) for å fjerne varme fra en forbruker
- Denne væsken kan sirkuleres av en varmeveksler for å avkjøle enheter eller en annen prosessstrøm (som luft eller prosessvann)
Fordeler:
- Høy energieffektivitet og reduksjon av karbonavtrykk med opptil 70 % takket være innovativ DC-inverterteknologi og lavere kjølevæskebruk
- Svært allsidig takket være et bredt temperaturområde på -5 °C til +50 °C
- Ekstremt pålitelig drift takket være integrerte sikkerhetsfunksjoner
- Enkel overvåking ved hjelp av fjernovervåking via IoT-grensesnittet
Virkemåte:
- Varmetap som skal spres opp til 25 000 W ved Tw18/Tu32
- En kjøler er et produkt som bruker et flytende medium (vann, olje, etc.) for å fjerne varme fra en forbruker
- Denne væsken kan sirkuleres av en varmeveksler for å avkjøle enheter eller en annen prosessstrøm (som luft eller prosessvann)
Fordeler:
- Redusert mengde kjølemedium takket være mikrokanalteknologi
- Berøringsskjerm for enkel og praktisk brukerveiledning
- Ekstremt pålitelig drift takket være integrerte sikkerhetsfunksjoner
- Forhåndskonfigurerte alternativer reduserer leveringstiden
Virkemåte:
- Varmetap som skal spres opp til 25 000 W ved Tw18/Tu35
- En chiller er et produkt som bruker et flytende medium (vann, olje, etc.) for å fjerne varme fra en forbruker
- Denne væsken kan sirkuleres av en varmeveksler for å avkjøle enheter eller en annen prosessstrøm (som luft eller prosessvann)
Fordeler:
- Svært pålitelig takket være isingsbeskyttelse
- Én versjon for to frekvenser = internasjonal kompatibilitet
- Redusert mengde kjølemedium takket være mikrokanalteknologi
- Ekstremt pålitelig drift takket være integrerte sikkerhetsfunksjoner
Varmeelement for apparatskap
Varmeelement
Virkemåte:
- PTC-elementene som brukes i alle Rittal varmevekslere regulerer automatisk motstanden og dermed termisk effekt basert på temperaturen
Fordeler:
- Selvregulerende PTC-teknologi for optimal regulering av termisk effekt
- Beskyttelse mot kondens i kapslingen
- Konsekvent varmefordeling for å forhindre varmelommer
- Enkel montering takket være hurtigkoblingsterminal for verktøyfri elektrisk tilkobling (fjærklemmeterminal)