Væskekjøling Liquid Cooling Package LCP Rack Industry Luft/vann-varmeveksler som kan enkelt monteres i VX25 rekkemonteringssystem, i kompakt konstruksjon for å lede bort høye varmelaster på opptil 10 kW. Liquid Cooling Package LCP Rack Industry Liquid Cooling Package LCP Rack Industri Luft/vann-varmeveksler i rekkeskapsystem VX25. Passer til dybdene 600 eller 800 mm og 2000 mm høye VX25-skap. Luftutløp til begge sider, med hver 5 kW eller ensidig med 10 kW, er mulig. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter oppe eller nede... Les mer