I så fall har du kommet til helt riktig sted.
Oversikt over bonuspakken din*:
- 6 måneders utvidet garanti
Vår standard 12 måneders garanti utvides til 18 måneder fra produksjonsdatoen
- Sjekk av virkningsgrad (fra 10 kjøleaggregater i skap - også for tredjepartsprodukter)
Visualisering av dine nåværende energikostnader og innsparingspotensial, inkludert en beregning av avkastning på investeringen, basert på enhetsdataene du har oppgitt
Dine fordeler:
- Utarbeidelse av handlingsanbefalinger for å forbedre energieffektiviteten i produksjonsanlegget ditt ytterligere
- Tiltak for å redusere ikke-planlagte produksjonsavbrudd og tilhørende kostnader
- Konkrete forslag for å øke energibesparelsene ved energirevisjoner i henhold til DIN EN 16247-1
- Tydelig strukturert oversikt over kjøleaggregatene dine
For å aktivere den utvidede garantien må du registrere produktene dine via lenken nedenfor.
Hvis du har ytterligere spørsmål, er du velkommen til å ta direkte kontakt med servicerådgiveren din direkte: Ta kontakt med oss
*Vær oppmerksom på at dette tilbudet for øyeblikket kun gjelder for kjøleaggregater i Norge.
Bonusen «utvidet garanti» gjelder kun for Rittals kjøleaggregater som fortsatt dekkes av produsentens garanti.
Er du nysgjerrig på å finne ut mer?
Ta en titt på den korte videoen vår. Her får du vite alt du trenger å vite om hvordan du raskt og enkelt registrerer kjøleaggregatene dine, alternativt kan du bruke Rittal Scan and Service App.
Koble smarttelefonen til kjøleenheten via NFC for å overføre enhetsdata og parametere, eller skann QR-koden for å se all relevant produktinformasjon med et øyekast:
- Rask parametrisering og igangkjøring
- Spar tid med Fast-Copy
- Opprett og send en servicemelding
- Opprett og send overvåkningslister over tilbehør og reservedeler
- All produktinformasjon med et øyekast
- Administrer skannede produkter
- Sikre deg fordeler med produktregistrering