Lefdal Mine

Rittal and the Lefdal Mine Datacenter.

Solid løsning. Lefdal Mine Datacenter (LMD) setter nye standarder. Det fem-etasjes tunnelsystemet med 75 gruverom gir 120 000 kvadratmeter infrastrukturareal med en potensiell totalkapasitet på 200 megawatt. "Lefdal Mine Datacenter setter ikke bare standarder innen høyytelses databehandling. De er også rettet mot bærekraft med 100 prosent av kraftdistribusjon som kommer fra fornybare ressurser. Vannkraft for å være nøyaktig", hevder Martin Kipping, Rittals, Vice President Data Center. Rittal er med på dette prosjektet som en strategisk teknologipartner.

Solid løsning:

Rittal leverer standardiserte RiMatrix S datasentermoduler til LMD, som scorer høyt når det gjelder fleksibilitet og kostnadseffektivitet. De forhåndskonfigurerte, plassbesparende modulene leveres i containere og består av ti eller tolv serverrack som er klar til bruk umiddelbart, komplett med strømdistribusjon, klimakontroll og programvare for overvåking og IT-infrastrukturstyring. Dette tillater fleksibel bruk av IT-systemer for alt fra samlokalisering og private skyer, til ITaaS (IT som en tjeneste) og DCaaS (datasenter som en tjeneste).

Klimakontrollløsningen er fra Rittals Liquid Cooling Package (LCP)-serie. LCP'en trekker inn varmluft fra serverne, kjøler den ned til den nødvendige inntakstemperaturen på 15°C ved hjelp av en spesiell varmeveksler koblet til den kalde fjordvannkretsen ved 7 °C, og returnerer den til systemet. Det samlede resultatet er en PUE (power usage efficiency) på mindre enn 1,1, noe som sikrer en høy grad av energieffektivitet. I tillegg til å være billig, er elektrisiteten som brukes også svært bærekraftig, siden 97 prosent av den er fra fornybare energikilder.

Det underjordiske datasenteret har også en annen uvurderlig fordel: Sikkerhet! Det er kun ett optimalt inngangspunkt til anlegget, mens fjellformasjonen gir naturlig beskyttelse mot elektromagnetiske bølger. Spesialtrent sikkerhetspersonell patruljerer hele installasjonen døgnet rundt, 365 dager i året. En tretrinns autentiseringsprosess og intelligente kamerasystemer gir ekstra sikkerhet.

Vi er der for deg.

Har du spørsmål? Send oss en e-post. Vi svarer gjerne på alle dine spørsmål om Rittal og Lefdal Mine Datacenter.

IT-sikkerhet

IT-sikkerhetsløsninger

IT-systemene fungerer perfekt, produksjonen drives feilfritt. Takket være optimal IT-sikkerhet.