En bedrifts individuelle forretningssuksess er stadig med avhengig av kraftige digitale systemer. Mens man tidligere kunne akseptere avbrudd i produksjonen, må bedrifter i dag sette sin lit til at den digitale styringen av produksjonsanleggene fungerer til enhver tid. En IT-infrastruktur som er permanent tilgjengelig er dermed blant de viktigste faktorene i en effektiv produksjon.
IT-sikkerheten står i høysetet, særlig i bransjer som behandler sensitive data. Egnede tiltak for IT-sikkerhet gir beskyttelse mot fysiske farer og cyberkriminalitet, og garanterer problemfri drift.
Better safe than sorry – with Rittal
Konstruksjonsdata, sensitive data om forretningsprosesser og produksjonsdata blant annet må beskyttes mot støv, brann og vann. Andre fysiske farer er bortfall av strømtilførsel og kjøling, som kan føre til at temperaturen øker i datasenteret.
Cybertrusler varierer fra Denial of Service (DOS) til Advanced Persistent Threats (APT). Denial of Service er utpressing ved at f.eks. produksjonsdata blir låst. Advanced Persistent Threats derimot er angrep som tar sikte på å få permanent tilgang til et nettverk (og andre systemer) for å hente ut data eller å tukle med dem. Sistnevnte kan få alvorlige konsekvenser. Dette gjør det mulig for kriminelle å fjernstyre eller til og med slå av kjøleanlegg eller UPS-systemer.
Tåler IT-infrastrukturen din farevektorene?
Finn det ut nå med vår Smart IT-sjekk!
En robust vurdering med anbefaling av tiltak for bedre informasjonssikkerhet kan bare gjøres hvis man har så fullstendig kunnskap om de fysiske forholdene i IT-infrastrukturen som mulig.
Smart IT Check er et nettbasert spørreskjema der du gir oss informasjon om IT-arkitekturen din, eksisterende fysisk IT-infrastruktur, eksisterende informasjonssikkerhetsorganisasjon og hvordan du drifter IT-systemene dine. Deretter vil en av våre kvalifiserte IT-konsulenter kontakte deg. Konsulenten vil informere om optimaliseringspotensialet man har og forklarer hvordan risikofaktorene til IT-infrastrukturen kan minimeres. Få gratis og uforpliktende råd!
Micro Data Center – fleksibel IT-sikkerhet
Micro Data Center inkluderer sikkerhetssafer i ulike designer. Disse fungerer som beskyttelse rundt ett eller flere serverskap. Takket være den modulære konstruksjonen er løsningene våre egnet for vanskelig tilgjengelige steder. Man har maksimal fleksibilitet og sikkerhet for investeringen, selv om IT-anlegget vokser eller flyttes, da hver IT-safe kan tilpasses og monteres på nytt. Et mikrodatasenter kan installeres i selv de minste rom, og kan raskt suppleres med ulike utstyrskomponenter etter behov.
Lite datasenter for optimal beskyttelse av ett eller flere serverrack.
Dette er dine fordeler:
- Høyeste sikkerhetsnivå for IT-infrastrukturen
- Modulær oppbygging muliggjør installasjon på vanskelig tilgjengelige steder
- Omslutter også eksisterende serverracker
- Fremtidssikker investering takket være utvidelsesmuligheter og mulighet for flytting
- Systemtestet sikkerhet og høy beskyttelse – testet av akkrediterte testinstitutter og bekreftet av testrapporter
- Tilpassede luftbafler for optimal luftstrøm gir effektiv kjøling av Micro Data Center
Robust grunnbeskyttelse av IT-komponenter mot fysiske trusler – det optimale beskyttelseskonseptet for et serverrack.
Dine fordeler:
- Modulær konstruksjon for installasjon på vanskelig tilgjengelige steder
- 482,6 mm (19")-nivåer foran og bak i VX IT-rack er inkludert
- Lavere vekt i forhold til Micro Data Center nivå E
- Enkel og rask montering
- Testet sikkerhet – testene er utført ved akkrediterte institutter og bekreftet av testrapporter
Konfigurer din individuelle sikkerhet og de ulike utstyrskomponentene som kompletterer IT-Safe til Micro Data Center. Resultatet er en oversikt over alternativene du har valgt, inkludert alle relevante tekniske data. I tillegg til denne dokumentasjonen kan du få råd fra våre IT-sikkerhetseksperter.
Flere IT-sikkerhetsløsninger fra Rittal
Perfekt beskyttelse mot fysiske farer for din IT-infrastruktur: Fra modulære romsystemer til intelligente løsninger. Uansett om du planlegger et nybygg eller en utvidelse av datasenteret ditt, står vi til din disposisjon med vår erfaring gjennom flere tiår.
Grunnbeskyttelsesrommet – optimal, modulær romløsning for beskyttelse av IT-infrastrukturkomponenter.
Høytilgjengelighetsrommet – høyeste sertifiserte fysiske sikkerhet for datasentre og IT-systemplasseringer.
Med VdS-testet brannvarslings- og slokkesystem for nettverks- og serverskap kan opptil fem sammenkoblede rack overvåkes og slukkes i tilfelle brann. Det miljøvennlige slukkemiddelet NOVEC™ 1230 er ikke kritisk for IT-komponentene.
IT-sikkerhet garanterer fleksible og individuelle løsninger for kontroll og overvåking av alle fysiske parametere i IT-miljøet.
Takket være egnede IT-kjølekonsepter kjøles både de enkelte rackene og hele datasenter effektivt og skånsomt.
RiZone er en programvare for integrert overvåking av fysisk IT-infrastruktur og servere.
Har du allerede den optimale løsningen for IT-infrastrukturen din?
Med TCO-analysen (total eierkostnad) beregner vi investerings- og driftskostnadene til datasenteret ditt, og vi anbefaler den beste klimakontroll løsningen for IT-infrastrukturen din, basert på intelligente klimakontrollkonsepter – med tanke på alle miljøforhold. Ved hjelp av en CFD-analyse (Computational Fluid Dynamics) prognostiserer vi de termiske prosessene og iverksetter nødvendige tiltak for å forbedre energibalansen .
Kontakt oss ved å bruke dette skjemaet, og vi finner ut i samarbeid med deg hvilken løsning som er optimal for deg.
Rittal service gir trygghet og pålitelighet
Nedetid og ytelsestap koster tid og penger. Derfor tilbyr vi våre kunder over hele verden tilgang til et omfattende og tilpasset servicetilbud. Rittal Service gir trygghet i produksjonsprosessen gjennom forebyggende vedlikehold.
Dine fordeler: Maksimal systemtilgjengelighet, identifisering av potensielle besparelser, pluss global tilgang til våre tjenester.