ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Effektiv lagring – byggesteiner for fremtidens energisystem

Grip mulighetene på veien mot energiomstilling

Energilagring

Løsninger for energilagring

Byggesteiner for fremtidens energisystem.

«Grønn» elektrisitet blir ikke matet jevnt inn i nettet. Energilagring er derfor et must for at energiomstillingen skal være gjennomførbar på en vellykket måte og holde strømnettet i balanse.

«Grønn» elektrisitet mates ikke permanent og jevnt inn i nettet, fordi kraftproduksjonen fra vind og sol avhenger av tid på døgnet og de rådende værforholdene.

Energilagring er derfor uunnværlige for å lykkes med energiomstillingen, slik at overskuddskapasitet kan gjøres tilgjengelig og holde strømnettet i balanse.

Løsninger som f.eks. batterilagring, Power-to-X og sektorkobling er avgjørende for alle fremtidssikre løsninger. Det internasjonale energibyrået (IAE) spår en eksponentiell vekst i investeringer innen lagringsteknologi.

Innovative konsepter fra Rittal

Rittal er en partner med lang bransjeerfaring som kan tilby deg de riktige løsningene. Med fleksible, skalerbare modulsystemer gjør Rittal det enklere for deg å bygge løsninger for energilagring og tilbyr en rekke løsninger som er perfekt tilpasset hverandre, innen: Koblingsskap, strømfordeling, klimatisering, automasjonsløsninger for tavleprodusenter samt global service.

Dine fordeler:

  • Rask og sikker montering, takket være modulært system av kapslinger og koblingsskap, og gjennom samleskinnesystemer for tidsbesparende clip-on montering
  • Høy fleksibilitet – skapsystemer for 19" batterier, skinner og kraftige komponenthyller for andre batterialternativ
  • Tydelige tidsbesparelser takket være forhåndsmonterte, dockingbare batterilagringscontainere som rommer hele lagringsinfrastrukturen
  • Avbruddsfri langtidsdrift takket være høy beskyttelsesgrad mot vind, vær og andre ytre faktorer
  • Global bruk takket være samsvar med internasjonale standarder og verdensomspennende service
  • En fremtidsrettet partner som identifiserer og implementerer nyutviklinger på et tidlig stadium – gir deg innovative og konkurransedyktige løsninger

Typiske løsninger for energilagring

Industry Standard Projects

Energy storage container with Blue e+

Pre-configured solution for energy storage containers with high-efficiency cooling technology to help reduce your carbon footprint.

Utendørsskap

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Gulvskap og rekkeskap

Gulvskapsystem VX25 stålplate

SYSTEM PERFECTION. Det nye rekkeskapsystemet VX25 stålplate gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet, lav kompleksitet samt tidsbesparelse og sikkerhet i montasjen. Skapsystemet VX25 beholder det velutprøvde fra TS 8, og...

Kapslinger

Utendørsskap

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....

Kjøleaggregater for veggmontering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og...

IT-skapsystemer

VX IT

Løsningen for alle nettverks- og serveranvendelser. Uansett om det dreier om en nettverksfordeler eller om server-rack i et Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datasenter – den nye VX IT er den ideelle plattformen for alle behov i moderne...

Success Stories.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Green hydrogen is set to drive forward the energy revolution. But how can this environmentally friendly energy source best be used in industry? There are various options, one of which comes from H2 Core Systems. The company’s modular technology solution...