Infrastruktur/telekommunikasjon

5G, IoT og AI – nye utfordringer for telekommunikasjonsnettverk

Med utbygging av fiber og den nyeste mobilteknologien 5Gøker også kravene til telekommunikasjonsforetakene og telekommunikasjonsinfrastrukturen. De må være i stand til å levere høy kapasitet i sanntid. Samtidig er det avgjørende at infrastrukturløsningene er robuste og fungerer optimalt også under ugunstige værforhold som ekstrem varme, kulde eller fuktighet.

Robuste høyeffektive løsninger for en moderne telekommunikasjonsinfrastruktur

Rittal tilbyr smarte og fleksible løsninger for telekommunikasjonsnettverk som mobilnett og bredbåndnett – alt fra én leverandør. Våre løsninger er allsidige, effektive og samtidig skalerbare etter kundens behov.

  • Takket være smart modulsystem av kabinetter (enkeltvegger og doble vegger) og klimatisering
  • Med robuste kabinetter av kvalitetsmaterialer med UV-bestandig lakk og høy kapslingsgrad
  • Med kjøleløsninger med bredt ytelsesspektrum og stort temperaturområde fra -30° til +60° Celsius
  • Kompatibilitet for hele verden takket være internasjonale godkjenninger
  • Takket være energieffektive Blue e+-teknologi , våre kjøleenheter for gjennomsnittlig 75 % energiinnsparing
  • Med høy passiv kjøleytelse takket være intelligent design fra Rittal Utendørsskap
  • Takket være fjernovervåkning av kabinetter og utstyr via IIoT-løsninger for integrasjon av Rittals kjøleløsninger og sensorer for overvåkning av fysiske omgivelsesforhold
  • Takket være vedlikeholdsreduserte kapslinger og kjøleløsninger og et internasjonalt servicenettverk med rask tilgang til reservedeler
  • Thanks to edge data centers for the ultimate in computing power and reliability combined with short latency times and maximum security
  • Thanks to a ready-to-connect IT infrastructure in a robust container shell for SME, cloud and edge applications
  • Thanks to OCP solutions based on the OpenRack standard to reduce investment and operating costs

CSP-terminal

Når koblingsskap må trosse vær og vind

Sjøluft er ikke sunt for elektriske installasjoner. Sistnevnte trenger optimal beskyttelse, vanligvis i form av et apparatskap som verner de elektrotekniske komponentene mot påvirkning fra omgivelsene.

Vitens Water Company

Digitalisering av drikkevannsforsyningen

Nederlands største vannverk digitaliserer nettverket for å gjøre drikkevannsforsyningen enda mer pålitelig. Komponentene for innsamling av de nødvendige måledataene har Vitens plassert i robuste utendørsskap fra Rittal.