Sjøluft gjør godt! Men det gjelder bare for mennesker, ikke for elektriske installasjoner. Sistnevnte trenger optimal beskyttelse, vanligvis i form av et apparatskap som verner de elektrotekniske komponentene mot påvirkning fra omgivelsene. For høy eller for lav temperatur, støv og fuktighet kan skade elektroteknikken, og i verste fall føre til at hele anlegget svikter. Kravene til skapløsninger er derfor svært avhengige av monteringsstedet, og spesielt store ved utendørs installasjoner. Omgivelser der skapene utsettes for spesielt tøffe forhold, kan f.eks. være en havn, med saltvann og aggressiv, salt sjøluft.
Utendørsskap for containerterminalen
CSP Zeebrugge Terminal ligger rett ved de viktigste skipsfartsrutene i Nordvest-Europa. Her legger de største containerskipene i verden til. I den topp moderne terminalen står syv enorme Super Post-Panamax ZPMC-portalkraner klare til å laste og losse skipene.
Havneoperatøren var på utkikk etter en apparatskapløsning for de elektrotekniske anleggene i terminalen. "I tillegg til beskyttelse mot ytre påvirkning, var kjøling av komponentene i koblingsskapene en stor utfordring for oss", forteller Steven Lowyck, Control Engineer hos CSP ZeebruggeTerminal og ansvarlig for planleggingen av anlegget. Etter utførlig rådgivning valgte CSP å benytte CS-skap fra Rittal, som er spesielt utviklet for utendørs bruk. "Vi har sett at et skap med dobbeltvegg gir tilstrekkelig kjøling for vår bruk, takket være naturlig konveksjon, altså at den varme luften mellom veggene stiger opp", sier Lowyck for å nevne én av fordelene: "Det er selvsagt positivt for energiregnskapet vårt."
I motsetning til de gamle skapene av polyetylen som vi brukte tidligere, har CS-skapene fra Rittal ingen tegn til aldring.
Koblingsskapene for de utvendige installasjonene i terminalen hos CSP må oppfylle ulike krav. Det omfatter blant annet høy korrosjonsbestandighet, IP-kapslingsgrad på minst IP 55, innbruddsvern inntil RC 4 og et stort temperaturområde under bruk. Rittals CS-skap innfrir disse kravene på en optimal måte. Dobbeltveggkonstruksjonen øker den naturlige konveksjonen, og reduserer samtidig effekten av direkte sollys. Dessuten har koblingsskapene et universelt takkonsept som rager utover kanten på alle sider av koblingsskapet. Andre fordeler ved systemet er integrerte transportmuligheter og monteringsløsninger som forenkler den innvendige installasjonen.
Robust og langvarig
"Ifølge Rittal har CS-skapene en levetid på over 20 år", sier Lowyck. "Det ville vi gjerne se i praktisk bruk." Derfor besøkte medarbeidere hos CSP flere referansesteder sammen med Rittals Account Manager, og fikk se at skapene etter 13 år fortsatt befant seg i en optimal tilstand. "Det var også en grunn til at vi valgte Rittal. Og med kabelinnføringsplatene som kan lukkes enkelt og sikkert, er disse skapene definitivt tette. Det er ikke engang spindelvev på innsiden," avslutter Lowyck.