„Grüner“ Elektriciteit wordt niet constant en gelijkmatig aan het net geleverd, omdat de opwekking uit wind en zon afhankelijk is van het tijdstip van de dag en de weersomstandigheden. Om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, worden windenergie en zonnepanelen momenteel tijdelijk van het elektriciteitsnet gehaald.
Energieopslagsystemen zijn daarom onmisbaar voor het succes van de energietransitie om deze overtollige capaciteit te benutten en het net in balans te houden. Technologieën zoals lithium-ion accusystemen, power-to-gas-processen en sectorkoppeling zijn cruciaal voor toekomstbestendige oplossingen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspelt een exponentiële groei aan investeringen in opslagtechnologieën.
Innovatieve concepten van Rittal
Als ervaren partner in de branche biedt Rittal u de juiste oplossingen voor het tijdelijk ontkoppelen van stroomopwekking en stroomverbruik. Met een flexibel, schaalbaar modulair systeem maakt Rittal het u gemakkelijk om energieopslagsystemen op te zetten. Met diverse componenten die perfect op elkaar zijn afgestemd: kasten en behuizingen, stroomverdeling, klimatiseringsoplossingen, automatiseringsoplossingen voor besturings- en paneelbouw en wereldwijde service.
Uw voordelen op een rij:
- Snelle en veilige montage – dankzij modulaire kasten/behuizingen en railsystemen voor tijdbesparende klikmontage
- Hoge flexibiliteit – kastsystemen voor 19"-accuvormen alsook rails en hoog-belastbare legborden voor andere accuvarianten
- Duidelijke tijdbesparing dankzij compleet voorgemonteerde, koppelbare accuopslagcontainers voor opname van de totale opslaginfrastructuur
- Langdurige bedrijfszekere werking dankzij optimale bescherming tegen wind, weer en andere externe invloeden
- Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door naleving van internationale normen en wereldwijde service
- Toekomstgerichte partner die nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium herkent en ondersteunt – innovatieve en concurrerende oplossingen voor u
Specifieke oplossingen voor de energieopslag