Voorgeconfigureerde oplossing voor energieopslagcontainers met bijzonder efficiënte koeltechnologie om uw CO2-footprint te verkleinen. Dankzij het flexibele concept kunt u de oplossing eenvoudig en modulair aan uw wensen aanpassen. De racks zijn aan te passen met diverse rails en legborden, zodat er verschillende accutypen kunnen worden toegepast.
U heeft de keuze uit verschillende containerafmetingen
- 40 ft 3 x 3-container (rackdiepte 800 mm)
- 40 ft ISO HC-container (rackdiepte 600 mm)
- 20 ft 3 x 3-container (rackdiepte 800 mm)
- 20 ft ISO-HC container (rackdiepte 600 mm)
- 3 x 3 x 3-container (rackdiepte 800 mm)
- 10 ft ISO HC-container (rackdiepte 600 mm)
Alle containers zijn uitgerust met de efficiënte Blue e+ koeltechnologie. Afhankelijk van de toepassing is de koelcapaciteit te bepalen aan de hand van meerdere individuele apparaten. Dankzij de geïntegreerde heatpipe van de koelaggregaten is er minder energie nodig voor de vereiste koelcapaciteit.
Met Industry Standard Projects heeft u de beschikking over Rittal-tekeningen en een CFD-analyse.
Uw voordelen
- Modulaire oplossing die eenvoudig op uw wensen is af te stemmen
- Onafhankelijk van het accutype
- Optimaal op elkaar afgestemde componenten
- Bijzonder efficiënte koeltechnologie
- Lage bedrijfskosten verhogen de winstgevendheid van uw opslagsysteem
Opmerkingen
- Wij geven u graag advies over een klantspecifieke configuratie van de energieopslagcontainer.
Naar Contact