Используйте преимущества для различных областей применения, и получите выгоду за счет высоких степеней защиты, разнообразным типоразмерам с глубиной от 300 мм и шириной до 1800 мм, разнообразным материалам, простому инжинирингу и многочисленным комплектующим.
Машиностроение
Благодаря высокой жесткости, VX SE особенно подходит для размещения на машинах и установках (движущихся или при наличии динамических нагрузок).
Фармацевтика
VX SE из нержавеющей стали – идеально для фармацевтической промышленности. Зазор между стенками, крышей и каркасом отсутствует, поэтому отложений грязи не происходит. Гладкие поверхности обеспечивают легкую мойку.
Пищевая промышленность
Для высоких требований в области гигиены. Отложения вирусов и бактерий на неровностях поверхности предотвращается благодаря гладкой поверхности нержавеющей стали (шлифовка зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм). Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4X допускает мойку сильными струями воды.
Инфраструктуре зданий (отопление, кондиционирование, вентиляция)
С глубиной 300 мм шкаф VX SE является индивидуальным решением в стесненных условиях. Благодаря комплектующим, например, шарниру 180° и фиксатору двери для путей эвакуации обеспечивается поддержание аварийных проходов в свободном состоянии.