Преимущества

Используйте преимущества VX SE для Вашего случая

Линейные распределительные шкафы часто используют для отдельной установки. При необходимости компактного шкафа больших размеров выбор часто делается в пользу линейных шкафов. До сих пор преимущества отдельного системного шкафа VX SE были в значительной степени не известны:

Скорость

Боковые стенки и крыша несъемные. Благодаря отсутствию зазоров между крышей, боковой стенкой и каркасом исключаются отложения грязи и снижаются затраты на заказ и монтаж.

Надежность

Высокая степень защиты до IP 66/NEMA 4 или 4X, а также NEMA 3R обеспечивает разнообразные варианты применения VX SE.

Кроме того, обеспечивается ударопрочность IK 10 и допуск UL.

Благодаря продуманной конструкции боковые стенки, крыша и каркас шкафа имеют проводящее соединение друг с другом, что не требует дополнительного заземления. При использовании холодильных агрегатов и фильтрующих вентиляторов Rittal на задней стенке дополнительное заземление также не требуется.

Кроме того, благодаря продуманной конструкции, шкаф VX SE обладает хорошими свойствами ЭМС.

Простота

Благодаря наличию ширины шкафов до 1800 мм вместо линейки до трех шкафов можно использовать один отдельный шкаф.

Помимо снижения затрат на заказ и монтаж имеются следующие преимущества:

  • Нет уплотнений
  • Нет комплектующих для соединения в линейку
  • Нет соединителей монтажных панелей
  • Всего один цоколь также при большой ширине шкафа

Встроенные в основание фланш-панели упрощают ввод кабеля в шкафы с увеличенной степенью защиты P 66-/NEMA 4- и 4X, а также обеспечивают эргономичность прокладки кабеля.

С помощью адаптерной шины для совместимости с VX в полном объеме возможен монтаж комплектующих VX25 в шкаф VX SE. Помимо использования разнообразных комплектующих, например, шасси и шин, инжинирнг и монтаж внутреннего оборудования полностью идентичны VX25.

Совместимость конструкции основания у VX SE дает возможность использования комплектующих VX25 в основании шкафа, например, кабельных шин и панелей основания.

Большой проем в жесткой раме основания упрощает ввод кабеля.

Разнообразие

VX SE подходит для любых условия окружающей среды. Высокие степени защиты до IP 66/NEMA 4 или 4X, большое разнообразие типоразмеров, а также различные варианты материалов делают VX SE идеальным решением для множества случаев применения.

Глубина 300 мм идеально подходит для применения в стесненных условиях, например, в инфраструктуре зданий.

Все серийные шкафы поставляются со склада.

Гибкое производство

Обработка отдельных системных шкафов VX SE может производиться непосредственно на заводе Rittal.

Используйте готовые данные Вашего проекта и закажите корпус с вырезами напр. для холодильных агрегатов, фильтрующих вентиляторов или фланш-панелей. Повышайте таким образом эффективность Вашего производственного процесса.

Применение

Отдельный системный шкаф VX SE, как и наши клиенты, отличается разнообразием!

Используйте преимущества для различных областей применения, и получите выгоду за счет высоких степеней защиты, разнообразным типоразмерам с глубиной от 300 мм и шириной до 1800 мм, разнообразным материалам, простому инжинирингу и многочисленным...

Инструмент для замены

отдельных системных шкафов с SE 8 на VX SE

Таблица замен обеспечивает Вам простой и быстрый переход с артикулов SE 8 на новые артикулы VX SE.