Отдельный системный шкаф VX SE

Часто простое решение – наилучшее

Отдельный системный шкаф VX SE

Часто простое решение – наилучшее

Почему не сделать проще, если это возможно? Шкаф Rittal VX SE представляет собой продуманную комбинацию системной платформы и отдельного шкафа, что дает разнообразные преимущества для повышения производительности.

Шкаф AX слишком мал, а VX25 слишком велик?

Отдельный системный шкаф VX SE является эффективной альтернативой, когда линейный распределеительный шкаф не требуется.

Решение – отдельный системный шкаф VX SE

Используйте преимущества VX SE для Ваших задач:

  • Малые затреты на заказ и монтаж благодаря несъемным боковым стенкам и крыше
  • Малые затреты на заказ и монтаж благодаря несъемным боковым стенкам и крыше
  • Высокая степень защиты до IP 66/NEMA 4 или 4X
  • Хорошие ЭМС-свойства благодаря продуманной конструкции шкафа из одного листа стали
  • Идентичный инжиниринг на базе шкафов VX и VX SE
  • Единая платформа комплектующих с VX
  • Большое разнообразие типоразмеров с шириной 1800 мм; возможна замена до трех соединенных шкафов
  • Глубина 300 мм идеально подходит для применения в стесненных условиях, например, в инфраструктуре зданий

Отдельный системный шкаф VX SE: часто простое решение – наилучшее.

Преимущества

Используйте преимущества VX SE для Вашего случая

Линейные распределительные шкафы часто используют для отдельной установки. При необходимости компактного шкафа больших размеров выбор часто делается в пользу линейных шкафов. До сих пор преимущества отдельного системного шкафа VX SE были в...

Гибкое производство

Обработка отдельных системных шкафов VX SE может производиться непосредственно на заводе Rittal.

Используйте готовые данные Вашего проекта и закажите корпус с вырезами напр. для холодильных агрегатов, фильтрующих вентиляторов или фланш-панелей. Повышайте таким образом эффективность Вашего производственного процесса.

Применение

Отдельный системный шкаф VX SE, как и наши клиенты, отличается разнообразием!

Используйте преимущества для различных областей применения, и получите выгоду за счет высоких степеней защиты, разнообразным типоразмерам с глубиной от 300 мм и шириной до 1800 мм, разнообразным материалам, простому инжинирингу и многочисленным...

Инструмент для замены

отдельных системных шкафов с SE 8 на VX SE

Таблица замен обеспечивает Вам простой и быстрый переход с артикулов SE 8 на новые артикулы VX SE.