리탈은 오는 3월 8일부터 10일까지 삼성동 코엑스에서 열리는 2023 스마트공장·자동화산업전(Smart Factory + Automation World)에 참가하여 기업 홍보와 인클로저, 배전, 공조, IT인프라와 소프트웨어 및 서비스에 대한 통합적 솔루션을 소개할 예정입니다!
이번 전시회에서는 친환경 저탄소 배출이라는 과제에 맞는 탄소발자국이 낮은 친환경 냉매(R513a) 사용 에어컨에서부터, 이플랜 소프트웨어를 통해 손쉽게 제어반을 모델링 할 수 있는 밸류체인 기술이 함께 소개 및 전시됩니다.
프리트헬름 로 그룹에 속해 있는 이플랜과 리탈은 자매회사로, 다양한 산업 분야에 소프트웨어(이플랜)와 하드웨어(리탈) 제품을 선보이고 있습니다.
이번 전시는 두 기업의 제품이 하나로 연결되었을 때 고객이 얻을 수 있는 이점에 집중될 예정입니다. 이플랜의 판넬 및 제어반 설계 소프트웨어 ‘Pro-panel & Smart Wiring’은 전용 라이브러리를 통해 손쉽게 컴포넌트 정보를 가져와서 3D 모델링을 함으로서 설계 시간을 단축시켜주고 설계 정확도를 높여줍니다. 이 때 다양한 리탈 제품 정보도 이미 라이브러리 안에 포함되어 있기 때문에 3D 모델링을 통해 제품 간 간섭 여부나 배선 상태를 미리 알 수 있어 제작 시 발생하는 손실을 감소시킬 수 있습니다.
기존에 리탈은 냉각 범위가 1.6 - 6kW 인 Blue e+ 냉각 장치 시리즈를 제공해왔으며, 1kW 이하의 냉각 수요를 제공하기 위해 이번 전시회를 통해 처음으로 Blue e+ S를 선보인다. 리탈의 Blue e+ S 시리즈는 혁신적이고 특허 받은 하이브리드 기술을 통해 에너지 효율을 크게 높였습니다.
또한 LED 라이트 바를 적용하여, 알람 발생 시 사용자가 직관적으로 문제를 파악할 수 있도록 했으며, 별도의 ‘Rittal Scan & Service’ 어플을 이용해 현장에서 손쉽게 장비의 설정값 변경 및 제원 확인도 가능합니다.
인클로저 솔루션
- 소형 분전반부터 대형 분전반까지 모든 라인업 체험!
- 각종 IoT 환경 감시 센서를 통합한 모니터링 HMI 솔루션 체험
공조 솔루션
- Blue e+S 구동 원리 시연
- 새로운 주름필터 체험존 운영
배전 솔루션
- RiLine 및 RiLine 컴팩트 라인업 체험!
- Ri4power 저전압 스위치기어용 모듈형 시스템 체험!
- EPLAN Pro Panel 툴을 활용한 리탈 제품 설계 시연
- 65kA SCCR Tested 기술 등 각종 안전 인증 승인 소개
IT 인프라
- 물류산업에 적합한 서버랙 라인업 체험!
- 엣지 데이터센터 구성을 위한 솔루션
- 스마트 해진 PDU 전원 관리 솔루션
효율 계산기
우리의 새로운 주름 필터(Pleated Filter)를 통해 어떻게 유지 보수 비용을 절약할 수 있는지 정확히 알고 싶지 않으신가요? 리탈이 계산할 수 있는 계산기를 제공합니다! 팬 및 필터 장치의 매개 변수를 아래에 입력 해 보세요. 그런 다음 효율 계산기가 현재 에너지 및 서비스 비용이 얼마나 높은지, 탄소 발자국과 관련하여 주름 필터로 전환함으로써 얼마나 절약할 수 있는지 알려드립니다!
도움이 필요 하신가요?
질문이 있거나 지역 에이전트와 통화하려면 연락처 양식과 같은 여러 연락처 옵션중 하나를 사용하십시오.