휴먼/머신 인터페이스 모니터 및 구성품 15" ~ 19" 화면의 TFT 모니터, 일부 터치스크린 버전 모니터 및 구성품 TFT 모니터 운영 하우징 구성품 및 TFT 모니터 자세히 보기 모니터 및 구성품 TFT 홀더 인클로저 고정 브래킷을 이용해 운영 하우징 CP-S, CP-L, 수직 서포트 암에 TFT를... 자세히 보기 모니터 및 구성품 15˝ TFT 디스플레이 19" 전면 패널, 7 U, TFT LCD 15.1", 반사 방지 코팅 처리된 안전 유리, 색상: 1억 6700만, 최대... 자세히 보기 모니터 및 구성품 모니터 브래킷 VESA 연결 MIS-D가 있는 모니터 설치에 적합, 21”까지 MIS-E. 깊이 방향 가변 장착을 통해... 자세히 보기