19" 설치 시스템 장착 앵글용 설치 키트 인클로저 유형과 인클로저 폭에 따라 장착 앵글과 장착 프레임에 대한 설치 키트를 선택해야 함. 장착 앵글용 설치 키트 설치 브래킷 TS 19"(482.6mm) TS 내 L형 장착 앵글용 케이블 라우팅 시 최적의 측면 여유 공간용, 세로 고정 구멍을 통해 다양한... 자세히 보기 장착 앵글용 설치 키트 설치 브래킷 19"(482.6mm) 장착 앵글용 482.6mm(19") 장착 앵글의 고정을 위해 필요함. 자세히 보기 장착 앵글용 설치 키트 장착 앵글-추가 체결 고정 L형 장착 앵글 포함 하중이 불균형하게 분배된 경우 조립된 마운팅 앵글이 비틀리지 않게... 자세히 보기 장착 앵글용 설치 키트 설치 부품 키트로 사용되는 깊이 버팀대 장착 앵글용, 인치계 482.6mm(19") 마운팅 앵글 고정을 위한 깊이 버팀대 4개로 구성 자세히 보기 장착 앵글용 설치 키트 TS 설치 키트, 폭 조정 가능 TS 내 인치계/미터계 L형 뿐만 아니라 굴곡이 있는 마운팅 앵글을 다양한 깊이와 너비로 조립할 수... 자세히 보기