장착 앵글 인치계 설치(레일) 인치계 설치용 마운팅 앵글 인치계 설치(레일) 어댑터-섹션, 482.6mm(19") TS, VX SE용 서브랙 및 기타 설치 구성품 고정용, 부분 조립품을 위해 어댑터 섹션을... 자세히 보기 인치계 설치(레일) 어댑터-피스, 482.6mm(19") TS, VX SE용 어댑터 섹션의 1 U 부분 피스, 개별 서브랙 및 기타 설치 구성품 조립용 자세히 보기 인치계 설치(레일) 장착 앵글, 482.6mm(19") TS용 서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글. 자세히 보기 인치계 설치(레일) 장착 앵글, 482.6mm(19") TS, CS Toptec용 장착 앵글 또는 L자 브래킷으로 장착 앵글 구매 가능. 자세히 보기 인치계 설치(레일) 장착 앵글, 482.6mm(19") FlatBox용 두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷 자세히 보기 인치계 설치(레일) 19"(482.6mm) 장착 앵글 DK PS, CS 신형 기본 인클로저용 네트워크 및 서버 랙과 아웃도어 인클로저 CS New Basic의 19"(482.6mm) 구성품 장착용 자세히 보기 인치계 설치(레일) 어댑터-섹션, 482.6mm(19") TS 전자장치 인클로저 후면부용 서브랙 양면 조립 및 슬라이딩 레일 고정용 자세히 보기