19" 설치 시스템 스윙 프레임 스윙 프레임으로 19"(482.6mm) 설치 장치의 후면에 간편하게 도달할 수 있음. 버전에 따라 130° 또는 180°의 열림각을 이용할 수 있음. 스윙 프레임 스윙 프레임, 소형 TS, VX SE, 폭 600mm 및 800 mm 인클로저용 TS, 600mm 및 800mm 너비 인클로저용으로 설치, 3 - 18 U, 482.6mm(19") 설치 구성품 조립용 자세히 보기 스윙 프레임 설치 키트 스윙 프레임, 소형용 자세히 보기 스윙 프레임 스윙 프레임 스토퍼 스윙 프레임의 열린 상태를 유지해 줍니다. 자세히 보기 스윙 프레임 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 없음 TS, VX SE, 폭 600mm 및 1200mm 인클로저용 600mm 및 1200 mm 너비 인클로저용, 22 - 45 U, 트림 패널 없음, 482.6mm(19") 설치 구성품 조립용 자세히 보기 스윙 프레임 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 포함 TS, VX SE용, 800mm 폭의 인클로저 폭 800mm의 인클로저용, 22 - 45U, 플레이트 포함, 482.6mm(19") 설치 구성품의 장착을 위한 용도. 자세히 보기 스윙 프레임 설치 키트 대형 스윙 프레임용, 트림 패널 없음 자세히 보기 스윙 프레임 설치 키트 대형 스윙 프레임용, 트림 패널 포함 자세히 보기 스윙 프레임 콤팩트 스윙 프레임 AE용 랙 조립형 전자장치 설치용, 전체 높이에 걸쳐 482.6mm(19˝)., 6 - 14 U 자세히 보기 스윙 프레임 슬라이딩 레일 스윙 프레임용 스윙 프레임에 무거운 19"(482.6mm) 전자 장치 조립을 지지하기 위한 용도. 자세히 보기