19" 설치 시스템 LSA 연결 시스템 LSA 기술을 위해 LSA-Plus 스트립이나 LSA 장착 사이 분할 키트 또는 LSA 장착 브래킷 등의 수용 장치 제공. LSA 연결 시스템 서포트 장치, 3U LSA-Plus 스트립용, 최대 150DA LSA 플러스 스트립용, 최대 150개 쌍케이블, 최대 14개 LSA 플러스 스트립(각각... 자세히 보기 LSA 연결 시스템 수용 시스템, 2U LSA 설치 부품 키트용 LSA 설치 키트용, 482.6mm(19˝) 조립 레벨 내에 LSA 조립 받침대/범용 조립 브래킷을... 자세히 보기 LSA 연결 시스템 봉이 있는 수용부, 3U LSA 스트립용 LSA 스트립용, Ø 12mm 2개 봉의 15개 LSA 섹션 분리 스트립 2/10 수용용, 모든 482.6mm(19") 조립... 자세히 보기