케이블 매니지먼트 케이블 라우팅 및 케이블 고정 인클로저 내부 뿐만 아니라 베이스/주추에서도 사용할 수 있는 다양한 케이블 클램프 옵션이 있음. 베이스/주추 영역으로 케이블 클램프를 옮기면 통상적으로 필요한 굽힘 반경 공간이 필요없게 돼 인클로저에 더 많은 조립 공간이 확보됨. 케이블 덕트와 19"(482.6mm) 케이블 라우팅 시스템과 같은 케이블 관리 시스템은 인클로저에서 구조적인 케이블 라우팅에 사용됨. 케이블 라우팅 및 케이블 고정 케이블 덕트 및 구성품 리탈 케이블 덕트 장착용 구멍은 DIN 천공에 추가로 25mm 피치 패턴의 천공이... 자세히 보기 케이블 라우팅 및 케이블 고정 레일 앵글 섹션 및 C 레일 레일 앵글 섹션 및 C 레일 자세히 보기 케이블 라우팅 및 케이블 고정 다양한 길이의 레일 다양한 길이의 케이블 고정 및 배치용 레일 자세히 보기 케이블 라우팅 및 케이블 고정 케이블 가이드용 고리 및 정리 고리 케이블 가이드용 고리 및 정리 고리 자세히 보기 케이블 라우팅 및 케이블 고정 케이블 고정용 소형 부품 케이블 고정용 구성품 자세히 보기 케이블 라우팅 및 케이블 고정 도어 측으로 케이블 라우팅 인클로저에서 도어로 케이블 라우팅 자세히 보기 케이블 라우팅 및 케이블 고정 케이블 트레이 다양한 방법으로 인클로저에 케이블을 고정하기 위한 케이블 트레이 자세히 보기 케이블 라우팅 및 케이블 고정 케이블 타이 고정용 레일 케이블 고정 및 배치용 레일 자세히 보기