케이블 매니지먼트 케이블 관 사전 조립된 커넥터를 다양한 방식으로 인클로저 또는 캐비닛에 삽입할 수 있음: 브러시 스트립, 계단형 니플, 커넥터, 케이블 글랜드 및 케이블 부싱, 서포트 암 시스템과 가장자리 보호를 위한 IP 차폐 어댑터. 케이블 관 실링 프레임 다양한 케이블 직경을 위한 유연한 실링 시스템 및 사전 조립된 케이블의... 자세히 보기 케이블 관 브러시 스트립 케이블 글랜드 및 구성품 자세히 보기 케이블 관 계단형 니플 패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용 케이블 인입용, 케이블 직경에 맞춰 단계별로 절단. 자세히 보기 케이블 관 커넥터 관통 글랜드 커넥터 컷아웃(24극)용 케이블 커넥터를 분해하지 않고 사전 조립된 케이블 2개를 커넥터 컷아웃을... 자세히 보기 케이블 관 커넥터 관통 글랜드, 소형 커넥터가 있는 사전 조립된 케이블용. 최대 재료 두께 4mm까지 사용에 적합.... 자세히 보기 케이블 관 케이블 관통-모듈 Ø 130mm 서포트 암 연결부용 벽면에 장착된 인클로저에 기밀하게 케이블을 인입하기 위해 직경 130mm 의... 자세히 보기 케이블 관 가장자리 보호대 날카로운 컷아웃 가장자리 피복용, 관입된 케이블의 손상 및 부상 위험 방지,... 자세히 보기