레일 시스템 레일 및 바 개별 내부 설치 및 추가 조립 레벨용 레일 및 바 TS 천공 레일 25 x 38 mm 무거운 설치 구성품용, 고정용 드릴 구멍 있음 수직 TS 인클로저 섹션에... 자세히 보기 레일 및 바 TS 장착 앵글 18 x 38mm 외부 조립 레벨의 수직 TS 인클로저 섹션, 수평 TS 인클로저 섹션, CM용 베이스 구성... 자세히 보기 레일 및 바 베이스 구성 레일 TP용 기계 작업 없이 주어진 볼트로 인클로저 깊이에 조립하기 위한 용도. 2 측면에... 자세히 보기 레일 및 바 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블... 자세히 보기 레일 및 바 장착 앵글 23 x 23mm VX, TS, VX SE용 추가 조립 구성품을 통해 수평 및 수직 인클로저 섹션에 장착하기 위한 용도. 자세히 보기 레일 및 바 어댑터 레일 VX 호환용 VX25와 VX SE의 호환 가능한 내부 설치용. 개별적인 상황에 맞게 어댑터 레일 VX를... 자세히 보기 레일 및 바 어댑터 레일 PS 호환용 수직 TS 인클로저 섹션에 조립 PS 마운팅 레일 PS 마운팅 섀시, PS 시스템 섀시와의... 자세히 보기 레일 및 바 TS 천공 레일 17 x 17mm TS용 버스바 공간 분할을 위한 보조 구조물 제작 및 경하중 및 중간 하중용 마운팅... 자세히 보기 레일 및 바 TS 확장 블록 자세히 보기 레일 및 바 콤비 레일 19"/ETSI 다기능 인클로저용 다기능 인클로저 내부 설치용. 자세히 보기