레일 시스템 섀시 개별 내부 설치 및 추가 조립 레벨용 섀시 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도. 자세히 보기 섀시 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용 내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및... 자세히 보기 섀시 장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션 범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면... 자세히 보기 섀시 장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 천공 섹션, 장착 프레임용으로 깊이 조절 가능 TS, TE, TX CableNet용 유연한 내부 설치를 구성하거나 그 밖의 설치 구성품을 수용하기 위한 용도.... 자세히 보기 섀시 장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션 TS 시스템 섀시 17 x 73mm 대체 부품, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브... 자세히 보기 섀시 장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천공 섹션 내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다.... 자세히 보기 섀시 PS 마운팅 섀시 23 x 73mm TS, VX SE용 콤비 브래킷 PS를 이용해 수평 및 수직 TS 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용 자세히 보기 섀시 장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 PS 천공 섹션 TS, VX SE용 수평 TS 인클로저 섹션에 직접 조립하기 위해 사용 어댑터를 통해서만 수직 TS... 자세히 보기