내부 설치 장착 플레이트 제공 범위에 장착 플레이트가 포함되지 않은 인클로저와 캐비닛용 보충 장착 플레이트. 리탈 인클로저 시스템용 부분 장착 플레이트와 부분 확장 플레이트는 폭, 높이 또는 깊이에서 추가 장착 영역을 제공함. 장착 플레이트 장착 플레이트 KX 단자함, KX 버스 인클로저, HD 단자함, Ex 인클로저용 인클로저 외부에도 장착하기 위한 용도. 고정 스크류는 인클로저 부품에... 자세히 보기 장착 플레이트 장착 플레이트 KL 및 KL-HD용 인클로저 외부에도 구성품을 설치하기 위한 마운팅 플레이트 자세히 보기 장착 플레이트 장착 플레이트 TS용 마운팅 플레이트가 없는 너비 400mm의 인클로저에 사용 자세히 보기 장착 플레이트 장착 플레이트 중간재 VX, TS용 마운팅 플레이트가 앞으로 당겨진 위치에 설치되는 열반 인클로저에서... 자세히 보기 장착 플레이트 부분 장착 플레이트 TS, VX SE용 일반 내부 설치 및 추가 조립 레벨용 자세히 보기 장착 플레이트 부분 마운팅 플레이트, 걸개형 TP, TS, VX SE용 내부 설치용 시스템 레일의 콘솔 상부 및 중간부에 조립하기 위해 사용 자세히 보기 장착 플레이트 마운팅 플레이트 안정화용 구성품 무거운 마운팅 플레이트 고정 및 동적 부하 수용을 위한 구성품 자세히 보기 장착 플레이트 처리 개선용 구성품 예: 슬라이딩 블록, 경첩, 깊이 조절장치 등 자세히 보기 장착 플레이트 장착 플레이트 CS 신형 기본 인클로저용 조립 레벨 구성용, 25mm 피치 패턴 깊이 고정 가능 자세히 보기