도어, 내부 문서 보관함 도어 안쪽면 문서 보관함 문서 보관함 강판으로 된 도면함 폭 변수 천공형 도어 스트립의 어느 높이에든 체결 가능. 폭이 다양하며 간단하게... 자세히 보기 문서 보관함 강판으로 된 도면함 VX, TS, VX SE, PC, TP 하부용 관 모양 도어 프레임의 어느 높이에든 고정 가능. 자세히 보기 문서 보관함 접이식 간편 선반 VX, TS, VX SE, TP, PC용 프로그래밍 기기용, 도어 관형 프레임에 장착하기 위해 준비됨. 정비 시에는... 자세히 보기 문서 보관함 배선도 선반 VX, TS, VX SE, TP, PC용 오류 검색 및 정비 작업 시 배선도를 올려놓기 위한 용도. 이 배선도 선반은... 자세히 보기 문서 보관함 문서 클립, 자기식 문서 간편 보관 영구 자석을 이용하여 자성을 지난 표면에 고정 자세히 보기 문서 보관함 보관 박스 최대 10개의 CDs/DVD 용적량과 안전한 보관을 위한 용도. 자세히 보기 문서 보관함 플라스틱 재질 도면함 도어 내측면에 접착 자세히 보기 문서 보관함 투명 포켓이 포함된 도면함 용접된 투명 주머니와 자기접착성 후면 포함 자세히 보기