도어/잠금장치 도어, 내부 문서의 정리와 보관 및 디스플레이 및 조작 장치의 장착을 위한 다양한 고정 방식이 가능함. 도어, 내부 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도. 자세히 보기 도어, 내부 스페이서 볼트 장착 레벨에서 거리를 두어야 하는 경우 언제든 사용할 수 있는 범용 조립... 자세히 보기 도어, 내부 관형 도어 프레임 TS, TS IT용 후면 도어용 TS IT용, 수직 분할, 폐쇄형 자세히 보기 도어, 내부 문서 아카이빙 도어에 배선도 및 문서 간단 아카이빙 자세히 보기 도어, 내부 도어 스토퍼 의도하지 않은 충돌 방지를 위해 도어 고정에 사용 자세히 보기 도어, 내부 문서 보관함 도어 안쪽면 문서 보관함 자세히 보기 도어, 내부 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블... 자세히 보기 도어, 내부 서포트 스트립 AE용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 위험 보호 커버, 도어 설치 구성품,... 자세히 보기 도어, 내부 조립 천공 스트립 스테인리스 스틸 AE용 AE용 서포트 스트립, AE용 도어 스토퍼 등의 고정을 위한 용도. 자세히 보기 도어, 내부 들어 올려주는 바퀴 TS, VX SE, PC용 예를 들어 온도제어 장치가 설치된 도어를 닫기 쉽도록 들어 올려주는 용도 자세히 보기 도어, 내부 운반 및 조립용 손잡이 VX, TS, VX SE용 도어를 안전하게 걸고 제거하거나 작업장 내에서 간편하게 운반하기 위한... 자세히 보기 도어, 내부 라벨 교체용 프레임, 자석식 기존의 네트워크 인프라에 개별적으로 식별 표시를 하거나 식별 라벨을... 자세히 보기 도어, 내부 도어 스토퍼 AX 플라스틱용, 플라스틱 Ex 인클로저 열린 도어를 안전하게 고정하기 위한 용도. 인클로저에 기계 가공 없이 장착... 자세히 보기