패널 측면 패널 - 구성품 무거운 설치 장치의 보조 고정장치로서 측면 패널 브래킷 또는 후면 패널 브래킷, 열림각이 180°인 경첩이 달린 측면 패널, 내부 잠금장치는 추가 액세서리 옵션임. 측면 패널 - 구성품 평면 구성품 홀더, 내부 TS, VX SE용 중하중 설치 장치 및 높은 동적 하중이 있는 경우 측면 패널이나 후면 패널을... 자세히 보기 측면 패널 - 구성품 경첩 TS 측면 패널용, 스크루 체결, 강판 열림각이 180°이기 때문에 막힘 없는 접근이 가능합니다. 설치는 선택에 따라... 자세히 보기 측면 패널 - 구성품 내부 걸림장치 측면 패널용, 잠금 가능 사이드 패널 내부 잠금장치, 잠금 가능 걸쇠를 이용하여 사이드 패널을... 자세히 보기