패널 측면 패널 서로 다른 종류의 측면 패널을 사용하면 열반 인클로저 시스템과 IT 랙의 개방 측면을 요구사항에 따라 높은 보호 등급으로 또는 공구 없이 폐쇄할 수 있음. 측면 패널 OCP 사이드 패널 OCP ORV3 랙용 Rittal OCP ORV3 랙의 접근 보호 향상 및 공기 흐름 최적화를 위해 사용. 자세히 보기 측면 패널 측면 패널, 스크루 체결식, 강판 TS, TS IT용 측면 패널, 스크류 체결, 강판, TS용 자세히 보기 측면 패널 측면 패널, 스크류 체결 가능, 스테인리스 스틸 TS용 사이드 패널, 스크류 체결, 스테인리스 스틸, TS용 자세히 보기 측면 패널 측면 패널, 잠금 가능 TS, TS IT용 사이드 패널, 비대칭, 스테인리스 스틸, TS용 자세히 보기 측면 패널 측면 패널, 분할 사이드 패널, 분할형, TS IT용 자세히 보기 측면 패널 측면 패널, 분할 잠금 가능한 캠 잠금장치 포함, TS IT용 사이드 패널, 분할형, TS IT용 자세히 보기 측면 패널 열반 프레임 IP 66/NEMA 4, NEMA 4X TS용 인클로저 시스템 열반용. 자세히 보기 측면 패널 이중 패널 구조, 스크루 체결 측면 패널, 루프 측면부 포함. 자세히 보기 측면 패널 열반 키트 CS Toptec용, 열반 결합 가능 CS Toptec 옥외용 인클로저의 열반 결합용. 자세히 보기