베이스/주추 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 시스템 VX는 Rittal의 기존 베이스/주추 기능을 하나의 가변적 모듈 키트에 결합한 것으로, 부품 수가 줄어들어 공간이 확보되고 장착 편의성이 증대되었습니다. VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 100mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW용 인클로저 시스템의 자체 위치 설정 형판의 고하중용 베이스/주추 코너 피스,... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 200mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW용 인클로저 시스템의 자체 위치 설정 형판의 고하중용 베이스/주추 코너 피스,... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm VX 베이스/주추 시스템용, 강판 베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반이 결합된 베이스/주추의 추가... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm VX 베이스/주추 시스템용, 강판 베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반이 결합된 베이스/주추의 추가... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널, 통풍형 VX 베이스/주추 시스템용 베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 특히 인클로저 글랜드 플레이트를... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 브러시 스트립 있는 베이스/주추 트림 패널 VX 베이스/주추 시스템용 100mm 높이의 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추로 케이블을 인입하기 위해... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 200mm, 스테인리스 스틸 열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 100mm, 스테인리스 스틸 VX, TS, VX SE용 열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm, 스테인리스 스틸 VX 베이스/주추 시스템용 스테인리스 스틸 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추 장치의 측면 결합을... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm, 스테인리스 스틸 VX 베이스/주추 시스템용 스테인리스 스틸 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추 장치의 측면 결합을... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 VX 베이스/주추 시스템용 액세서리 Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications. 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 새로운 사양 인클로저를 간단하게 장착하기 위한 포지셔닝 보조 수단을 포함하여,... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널, 측면 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 베이스/주추 장치의 측면 마감 및 일렬로 연결된 베이스/주추의 추가... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 트림 패널, 통풍형 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 브러시 스트립 있는 베이스/주추 트림 패널 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 베이스/주추로 케이블 인입용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 브러시 스트립이... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 바닥 고정 철판 VX 베이스/주추 시스템용, 강판(새로운 사양) 및 스테인리스 스틸 인클로저나 열반 결합된 인클로저 한 벌을 움직이지 않고 베이스/주추를... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 운반용 캐스터 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 100mm 또는 200mm 높이의 베이스/주추 코너 피스에 걸기 위한 용도. 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 설치 브래킷 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 또는 서포트 스트립으로 베이스/주추를... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 브래킷 또는 스페이서 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 C 섹션 또는 케이블 클램프 레일을 유연하게 고정하는 데 사용. VX 베이스/주추... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 조절 구성품 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 추후 수평 조절하기 위한 용도.... 자세히 보기 VX 베이스/주추 시스템 베이스 어댑터 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 베이스/주추 시스템 VX에 이중 캐스터 7495.000 또는 수평 조절 다리를 장착하기... 자세히 보기