베이스/주추 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 시스템 VX는 거의 모든 인클로저 용도에 사용할 수 있습니다. 높은 안정성뿐만 아니라 최고의 설치 편의를 제공하고, 시간을 절감하며, 베이스/주추 구성에 있어서 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다. 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 새로운 사양 인클로저를 간단하게 장착하기 위한 포지셔닝 보조 수단을 포함하여,... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 트림 패널, 측면 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 베이스/주추 장치의 측면 마감 및 일렬로 연결된 베이스/주추의 추가... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 트림 패널, 통풍형 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 브러시 스트립 있는 베이스/주추 트림 패널 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 베이스/주추로 케이블 인입용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 브러시 스트립이... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스 열반 브래킷 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 열반 결합된 인클로저 운반 시 안정성을 높이기 위해 측면 100mm 또는 200m... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 바닥 고정 철판 VX 베이스/주추 시스템용, 강판(새로운 사양) 및 스테인리스 스틸 인클로저나 열반 결합된 인클로저 한 벌을 움직이지 않고 베이스/주추를... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 VX용 옵션 트림 패널 고정 브러시 스트립이 있는 트림, 트림 패널 통풍 브러시 스트립이 있는 트림 패널 및 통풍 가능한 트림 패널을 깊게... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 설치 브래킷 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 또는 서포트 스트립으로 베이스/주추를... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 브래킷 또는 스페이서 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 C 섹션 또는 케이블 클램프 레일을 유연하게 고정하는 데 사용. VX 베이스/주추... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 조절 구성품 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 추후 수평 조절하기 위한 용도.... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스 어댑터 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 베이스/주추 시스템 VX에 이중 캐스터 7495.000 또는 수평 조절 다리를 장착하기... 자세히 보기 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 운반용 캐스터 베이스/주추 시스템 VX용, 강판, 새로운 사양 100mm 또는 200mm 높이의 베이스/주추 코너 피스에 걸기 위한 용도. 자세히 보기