데이터 센터 화제 경보 및 소화 시스템 DET-AC VdS 검증을 받은 네트워크 및 서버 인클로저를 위한 화재 조기 감지 장치 및 소화 시스템을 통해 최대 5대까지 열반된 랙을 모니터링할 수 있으며 화재 시 소화할 수 있음. 친환경적인 소화약제 NOVEC™ 1230은 IT 구성품에 대해 안전함. 화제 경보 및 소화 시스템 DET-AC 화재 경보 및 소화 시스템 DET-AC III 마스터 DET-AC 플러스는 연기 추출 장치가 있는 콤팩트한 화재 경보 및 소화 활성화... 자세히 보기 화제 경보 및 소화 시스템 DET-AC 보완 장치 DET-AC III 슬레이브 DET-AC III 슬레이브 시스템과 결합하여 최대 5개의 열반 인클로저까지 화재를... 자세히 보기 화제 경보 및 소화 시스템 DET-AC 화재 조기 감지 시스템 EFD III EFD 시스템은 자동 연기 흡입 장치가 있는 19"(482.6mm), 1 HE 콤팩트형 화재 조기 감지... 자세히 보기 화제 경보 및 소화 시스템 DET-AC 도관 키트 DET-AC III/EFD III용 화재 경보 및 소화 시스템 DET-AC III 마스터와 화재 조기 감지 시스템 EFD III를 위한... 자세히 보기 화제 경보 및 소화 시스템 DET-AC TS IT 및 LCP용 실링 키트 DET-AC III 마스터/슬레이브와 함께 사용 TS IT 및 LCP용 실링 키트. 자세히 보기